Takaisin

Vähemmän analogituloja ohjauksissa

MINI Analog -multiplekseri

Analogisignaalien pakkaaminen  

Vähemmän analogisia signaaleja MINI Analog -multiplekserillä

MINI Analog -multiplekserillä voidaan vähentää huomattavasti PLC:n analogitulojen määrää.

Lisätarvikeohjelmaamme kuuluva multiplekseri pakkaa jopa kahdeksan analogista tulosignaalia yhdeksi 4…20 mA -lähtösignaaliksi ja siirtää sen sarjaväyläjohdon kautta.

Ellei signaalien muuntaminen tai erotus ole tarpeen, voidaan käyttää myös MINI Analog -läpivientiliittimiä.

Helppo konfigurointi DIP-kytkimellä

Analogisignaalien pakkaaminen  

Valitse DIP-kytkimellä analogisten kanavien määrä.

Voit valita signaalien määrästä riippuen 2-, 4-, 6- tai 8-kanavakäytön DIP-kytkimen yksinkertaisella konfiguroinnilla. Kanavat vaihtuvat 1 tai 2 sekunnin tahdissa. Kytketyn kanavan tunnistus tapahtuu kolmen digitaalilähdön kautta bittikuvion avulla.

Toimintoesimerkki: tuulivoimaloiden lämpötilanmittaus

Multiplekserin käyttö tuulivoimaloissa  

Vähemmän analogituloja lämpötilan mittaukselle

Tuulivoimaloissa mitataan paljon erilaisia lämpötiloja. Valvonta tapahtuu yleensä vähintään kuudessa mittauspaikassa. MINI Analog -multiplekseri pakkaa nämä signaalit yhdeksi signaaliksi ja vähentää siten keskusohjauksen analogiatulojen määrää.

Lisäksi tarvitaan paljon vähemmän johtoja, koska signaalit erotetaan, muunnetaan ja vahvistetaan suoraan paikan päällä. Näin esimerkiksi generaattorista tarvitaan vain yksi kaapeli jopa kahdeksalle 4…20 mA -virtasignaalille.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje