Takaisin

Erottaminen, muuntaminen, suodattaminen, vahvistaminen - erotusvahvistimen toiminnot.

Galvaaninen erotus

Vertailu – galvaanisella erotuksella ja ilman sitä  

Maavirtasilmukoiden välttäminen galvaanisella erotuksella

Erotusvahvistimen tärkein tehtävä on signaalien galvaaninen erotus.

MINI Analog hoitaa tulon, lähdön ja syötön perusteellisen erotuksen.

Tällä tavalla vältetään potentiaalierojen yhteydessä maavirtasilmukat ja saadaan oikeat prosessiarvot.

Signaalien muuntaminen

 Analogisignaalien muuntaminen  

Jännitesignaalien muuntaminen virtasignaaleiksi

Käytä erotusvahvistimia häiriöherkkien signaalien, kuten 0…10 V, muuntamiseksi häiriöitä paremmin sietäviksi virtasignaaleiksi. Tai muunna anturisignaalit signaaleiksi, jotka ohjaus voi mitata: esimerkiksi Pt 100 -lämpötilasignaalit 4…20 mA -virtasignaaleiksi.

Signaalien vahvistaminen

Vahvista analogisignaaleja  

Analogisignaalien vahvistaminen

Signaaleja täytyy vahvistaa aina silloin, kun käytetään pitkiä johtopituuksia tai korkeita kuormituksia.

Tätä varten MINI Analog -perheen erotusvahvistimet tarjoavat vähäisellä tuloteholla korkean lähtötehon.

Signaalien suodatus

 Analogisignaalien suodatus  

Korkeataajuuksisten häiriösignaalien suodatus

Teollisuusympäristöissä esiintyy usein korkeataajuuksisten signaalien aiheuttamia häiriöitä.

MINI Analog -erotusvahvistinten tulosuodattimet suodattavat luotettavasti näitä häiriösignaaleja.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje