Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Erinomainen signaalilaatu vähäisellä tilantarpeella

Kapea rakenne säästää tilaa  

MINI Analog säästää jopa 65 prosenttia tilaa

Mittaa lämpötiloja, erota, muunna, suodata ja vahvista signaaleja – vain 6,2 mm:n rakenneleveydellä. Kapeilla MINI Analog -moduuleilla säästät jopa 65 prosenttia tilaa verrattuna markkinoilla yleisiin erotusvahvistimiin, joiden rakenneleveydet ovat 12,5 mm - 22,5 mm.

Kompaktin rakenteen ansiosta moduulit voidaan asentaa jopa hajautettuihin 120 mm -kytkentäkoteloihin.

Korkea energiatehokkuus ja käyttöikä

MINI Analog -sarjan vähäinen kuumeneminen  

Pitkä käyttöikä vähäisen kuumenemisen ansiosta

MINI Analog -sarjan avulla voit järjestää automaatioprosessin energiatehokkaasti jo kytkentäkaapissa: moduulit kuluttavat vähän tehoa innovatiivisen kytkentärakenteensa ansiosta.

Tämän johdosta moduulit kuumenevat vähemmän ja niiden käyttöikä pitenee. Tuloksena on korkea käyttövarmuus koko käyttölämpötila-alueella, myös riviliitetyssä kokoonpanossa.

Jännitteensyöttö joustavasti ja helposti

Erotusvahvistinsyöttö asennuskiskoliittimen kautta  

Asennuskiskoliitin tarjoaa joustavan jännitteensyötön ja diagnoosin

MINI Analog -erotusvahvistimet tarjoavat järjestelmäratkaisun laitteiden tehonsyöttöön: silloita asennuskiskoväyläliittimellä 24 V -syöttöjännite. Tämä helpottaa johdotusta, järjestelmän laajennusta ja moduulin vaihtoa.

Laitteiden tehonsyöttöön on kolme mahdollisuutta:

  • Suora 24 V -syöttö haluttuun MINI Analog -moduuliin: enintään 16 MINI Analog -moduulille
  • 24 voltin syöttöliittimen kautta: enintään 80 MINI Analog -moduulille
  • Järjestelmän virransyötön kautta laaja-alaisella tulolla 85…264 VAC: enintään 60 MINI Analog -moduulille

Vaivaton virheanalyysi Fault Monitoring -järjestelmätoiminnolla

Vaivaton yhteisvirheilmoitus Fault Monitoring -toiminnolla  

Fault Monitoring – yhteisvirheilmoitus monikanavaisissa järjestelmissä

Fault-Monitoring-järjestelmätoiminto on modulaarinen ratkaisu vaivattomaan virheanalyysiin: Fault-Monitoring-moduulissa on yhteisvirheilmoitus enintään 80 asennuskiskoväyläliittimellä yhdistettyä moduulia varten.

Jos havaitaan sisäinen virhe tai virhe mittausmuuntimen signaalitulossa, siitä annetaan ilmoitus asennuskiskoväyläliittimen kautta. Ilmoitus näytetään keskitetysti Fault Monitoring -moduulissa avauskosketinkohtaisesti. Työlästä yksittäisten virheiden analysointia ei tarvita.

Erotusvahvistintyypistä riippuen seuraavat virheet ilmoitetaan:

  • Mittausalueen ylitys
  • Mittausalueen alitus
  • Johdinrikko
  • Oikosulku
  • Moduulivika

Uuden syöttöliittimen laajennuksella voidaan lisäksi tunnistaa ja ilmoittaa syöttöjännitekatko.

Virheiden analysoinnille voidaan suorittaa asetuksia vapaasti sekä laitepuolella että analyysimoduulissa. Näin Faul-Monitoring-toiminto on erityisen modulaarinen.

Vaivaton konfigurointi ja valvonta

Vaivaton konfigurointi ja valvonta ohjelmistolla  

Vaivaton konfigurointi ja valvonta ohjelmistolla

Monet MINI Analog -moduulit voidaan konfiguroida vapaasti ja helposti DIP-kytkimillä - ilman ohjelmistoa. Vaihtoehtoisesti Phoenix Contact voi suorittaa sen yksilöllisten tilaustietojen mukaisesti.

Laajempaa toiminnallisuutta ja valvontaa varten moduulit voidaan konfiguroida kestävällä S-porttiliitännällä vaivattomasti maksuttoman ohjelmistoliittymän avulla.

Voit valita kolmesta ratkaisusta:

  1. Erillisohjelmisto ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-ohjelmistopaketti
  3. Erilliset DTM:t olemassa olevan FDT-puitesovelluksen käyttämiseen

Nopea ja virheetön signaaliyhteys

Termination Carrier -alusta MINI Analog -erotusvahvistimilla  

MINI Analog -sarjan Termination Carrier -alusta vakioasennuskiskolaitteilla

Termination Carrier -alustat ovat kompakteja ratkaisuja MINI Analog -sarjan asennuskiskolaitteiden nopeaan ja virheettömään liittämiseen automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtökortteihin.

Esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla yhdistät Termination Carrier -alustan nopeasti ja virheettömästi ohjaukseen – Plug & Play -menetelmällä.

Voit yhdistää modulaaristen asennuskiskolaitteiden edut Plug & Play -pikakaapeloinnin kanssa yhtenäiseksi järjestelmätekniikan ratkaisuksi.

Korkea käyttövarmuus

Tulon, lähdön, tehonsyötön galvaaninen erotus  

Korkea käyttövarmuus galvaanisen 3-tie-erotuksen ansiosta

MINI Analog -erotusvahvistimet on varustettu yhtenäisellä galvaanisella erotuksella tulon, lähdön ja tehonsyötön välillä. Tämä parantaa käyttövarmuutta järjestelmähäiriöiden varalta.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet