Erittäin kompaktit erotusvahvistimet

Tilaa säästävä ja tehokas

Tilaa säästävä ja tehokas

MINI Analog -erotusvahvistimet erottavat, muuntavat, suodattavat ja vahvistavat analogiset signaalit – vain 6,2 mm:n rakenneleveydessä.

Takaisin: Erotusvahvistimet

Kategoriat

Hae kohteesta Erittäin kompaktit erotusvahvistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

MINI Analog -perheen erotusvahvistimet tarjoavat kaikki analogisten signaalien mukautusmahdollisuudet. Ne ovat kustannusten, tilan ja energian säästössä erittäin tehokkaita. Kattavat hyväksynnät mahdollistavat käytön erilaisilla alueilla.

Edut

  • 6,2 mm rakenneleveydellä jopa 65 % tilansäästöä markkinoilla yleisiin erotusvahvistimiin verrattuna
  • Korkea energiatehokkuus ja käyttöikä vähäisen tehonkulutuksen ansiosta
  • Joustava energian silloitus ja vaivaton yhteisvirheilmoitus asennuskiskoliittimen ja Fault Monitoring -järjestelmätoiminnon avulla
  • Vaivaton konfigurointi ja seuranta DIP-kytkimellä tai ohjelmistolla laajennettuun toiminnallisuuteen ja valvontaan
  • Ohjausten analogitulojen säästö multiplekserikäytöllä
  • Nopea asennus järjestelmäkaapelointiratkaisuilla, kuten V8-järjestelmäadapterit ja Termination Carrier
  • Korkea käyttövarmuus häiriöiden varalta galvaanisen 3-tie-erotuksen ansiosta

Erotusvahvistimet kaikille käyttöalueille – MINI Analog -tuotekatsaus

6 mm erotusvahvistimien käyttömahdollisuudet  

MINI Analog -erotusvahvistimien käyttömahdollisuudet

Phoenix Contactin MINI Analog -erotusvahvistimet ovat oikea ratkaisu – analogisten signaalien muuntamisesta lämpötilanmittaukseen ja moninakanavaisten sovellusten yksinkertaistamiseen.

Valitse sopiva MINI Analog -erotusvahvistin sovellukseesi:

Analog IN/OUT

  • Yleiskäyttöiset ja vakiomalliset 3-tie-erottimet
  • 3-tiesyöttöerottimet
  • 4-tiesignaalitoistimet
  • 2-tiepassiivierottimet
  • 2-tie-erottimet Loop-powered

Lämpötila

  • Yleiskäyttöiset ja vakiomalliset mittausmuuntimet termoelementeille
  • Yleiskäyttöiset ja vakiomalliset mittausmuuntimet lämpövastusantureille
  • Loop-powered PT100 -mittausmuuntimet

Taajuus

  • Taajuusmittamuuntimet
  • Analogiset taajuusmittamuuntimet

Potentiometri / vastus

  • Potentiometrimuunnin automaattisella potentiometrin tunnistuksella

Raja-arvot

  • Vaihtokosketinreleellä varustettu raja-arvokytkin

Digital IN

  • NAMUR-erotuskytkinvahvistimet relelähdöllä

Lisätarvikkeet

  • Syöttökomponentit
  • Fault-Monitoring-moduuli
  • Järjestelmäkaapelointi
  • Multiplekserit
  • Merkintämateriaali

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje