Takaisin

MINI Analog -sarjan tuotteen tuotenimen selitys

Tuotteen nimi sisältää muun muassa tietoja tuotteen toiminnasta, syöttöjännitteestä ja laitteiden liitäntätekniikasta.
Seuraavasta esimerkistä näet, miten nimi tulkitaan.

Repeater Power Supply

Esimerkki MINI Analog -sarjan tuotteen tuotenimen luomisesta

3-tie-erotusvahvistimen MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC esimerkistä näet, miten voit tulkita tuotenimen yksittäiset osat:

KuvausNimiSelitys
TuoteperheMINI MCRErittäin kompakti erotusvahvistin, leveys 6,2 mm
ToimintoSLStandard line, kompakti ja edullinen moduuli
Lisä 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
kaksikanavainen passiivinen
Fault Monitoring
Terminal block
Power terminal block
yksikanavainen passiivinen
Lähtöerotusvahvistin
TuloUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Jännite- ja virtatulo
SHUNT-mittaus
Jännitetulo
Virtatulo
Pt 100 -vastuslämpömittari, lämpöelementti (lämpöanturi)
Lämpöelementtisignaalin tyypit J ja K
Potentiometri (vastus)
NAMUR-lähestymiskäynnistin tai -katkaisin
Vastuslämpömittari
0 ... 20 mA:n tulosignaali
4 ... 20 mA:n tulosignaali
Potentiometri (vastus)
Vastuslämpömittari ja lämpöelementti, mV
Taajuustulo
Vakiojännitelähde
LähtöUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Jännite- tai virtalähtö
Virtalähtö
Jännitelähtö
Kaksi virtalähtöä
Taajuus, PWM-lähtösignaali
Rele-vaihtaja-lähtö
Kaksi relelähtöä, normaalisti auki
Avautuva kosketin
0 ... 20 mA:n lähtösignaali
4 ... 20 mA:n lähtösignaali
Jännite- tai virtalähtö ja sulkeutuva kosketin
Kaksi jännite- tai virtalähtöä
SyöttöLPEnergia signaalista, ei vaadi apuenergiaa
Lisä 20
4
200
0 ... 20 mA:n virtasignaali
4 ... 20 mA:n virtasignaali
-50 ... 200 °C:n lämpötila-alue
Liitäntä
SP
Ruuviliitäntä
Jousivoimaliitäntä
KonfigurointiC
NC
Tilauskonfiguraatio, muutettavissa
Ei konfiguroitu, peruskonfiguraatio
Lisä 30
4
0 ... 20 mA:n virtasignaali
4 ... 20 mA:n virtasignaali

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje