TERMITRAB complete suojaa eristettyjä virtapiirejä 3,5 mm:n leveydestä eteenpäin
Eristettyjä signaalipiirejä käytetään analogisten signaalien ja virtasilmukoiden suojaamiseen. Eristettyä rakennetta käytetään usein mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa. Integroi siksi nämä signaalit ylijännitesuojakonseptiin. Uudet, jopa 3,5 mm kapeat TERMITRAB complete -ylijännitesuojat suojaavat signaaleja optimaalisesti.
Anturit keräävät analogiset mittaussuureet, kuten kierrosnopeus, paine, virtaus jne., ja mittausmuuntimet muuntavat ne virta- tai jännitearvoiksi. Siirto ohjaukseen tai erotinmoduuliin tapahtuu standardoidun arvoalueen sisällä. Tällaiseen analogiseen siirtotapaan käytetään tyypillisesti ns. "1x2-kytkentää".
Lyhytaikaiset ylijännitteet voivat aiheuttaa vahinkoja sekä kenttälaitteessa että keskitetyllä puolella. Varusta siksi molemmat päät ylijännitesuojilla.
Näiden tuotteiden avulla voit toteuttaa virtasilmukoiden ja analogisten signaalien ylijännitesuojan.
Tämä on kapein ylijännitesuoja, leveys vain 3,5 mm. Vaihtoehdot suojaavat yhteisen referenssipotentiaalin signaaleja sekä eristettyjä signaaleja ylijännitteeltä. Kumpikin tuote on saatavana Push-in-liitäntäisenä analogisille ja digitaalisille signaaliliitännöille, joiden nimellisjännitteet ovat 24 V DC.
TERMITRAB complete -tuoteperhe sisältää moniportaisia, pistoliitettäviä ylijännitesuojia monille erilaisille jännite- ja kytkentäversioille. Valinnaisesti Push-in- tai ruuviliitäntä, integroitu veitsierotus ja merkinanto saatavana. Suojapistokkeet testataan CHECKMASTER 2 -laitteella.
TERMITRAB complete -tuoteperhe sisältää moniportaisia ylijännitesuojia erilaisille jännite- ja kytkentäversioille. Suojalaitteita on valinnan mukaan saatavana Push-in- tai ruuviliitäntäisinä sekä integroidulla veitsierotuksella ja merkinannolla.
Yksiosaisia, moniportaisia 24 V DC:n ylijännitesuojia ilman tilanäyttöä on saatavana erilaisille kytkentäversioille - valinnan mukaan Push-in- tai ruuviliitäntäisenä.
Luonnostaan turvallisille alueille soveltuvia ylijännitesuojia on saatavana erilaisina jännite- ja kytkentäversioina. TTC-6…-EX on saatavana sekä pistoliitettävänä että yksiosaisena mallina, kumpikin ruuviliitäntäisenä.
PLUGTRAB PT-IQ tarjoaa pistoliitettäviä ylijännitesuojia, joissa on kaikkien jännitteeseen rajoittuvien komponenttien moniportainen, älykäs toimintovalvonta. PLUGTRAB PT-IQ on saatavana useissa jännite- ja kytkentäversioissa. Syöttö- ja etäilmoitusmoduulista sekä yksittäisistä suojalaitteista koostuva ylijännitesuojajärjestelmä toimitetaan Push-in- ja ruuviliitäntäisenä.
PLUGTRAB PT tarjoaa 17,5 mm leveitä, pistoliitettäviä ylijännitesuojia monille jännite- ja kytkentäversioille. Suojapistokkeet testataan CHECKMASTER 2 -laitteella. PLUGTRAB PT -tuoteperhe on varustettu ruuviliitäntätekniikalla.
LINETRAB-tuoteperhe tarjoaa 6,2 mm leveän ylijännitesuojan. Voit suojata jopa neljä digitaalisten tai analogisten liitäntöjen signaalijohdinta, myös luonnostaan turvallisilla alueilla. Valinnaisen asennuskiskon väyläliittimen avulla voit toteuttaa myös monijohtimellisia lämpötilamittauksia. LINETRAB on varustettu ruuviliitäntätekniikalla.
SURGETRAB-ylijännitesuojat voidaan kiinnittää suoraan kenttälaitteisiin, kuten mittausantureihin. Tarjoamme versioita rinnakkais- ja läpivientijohdotukseen. Saatavana erilaisia jännite- ja kytkentäversioita sekä liitoskierteitä. SURGETRAB on saatavana Ex i -alueelle (luonnostaan turvallinen) ja Ex d -alueelle (paineenkestävä kotelointi).
Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.
MSO-tekniikan ylijännitesuojausTämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"