Häiriösuodattimet

Luotettavat signaalit

Luotettavat signaalit

Hyödynnä käytössä häiriötön jännitteensyöttö.

Takaisin: Ylijännitesuojat ja häiriösuodattimet

Kategoriat

Hae kohteesta Häiriösuodattimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Erityisesti tietotekniikka- ja automaatiolaitteet hyötyvät puhtaasta jännitteensyötöstä. Ennaltaehkäisy kannattaa: häiriösuodattimet rajoittavat johtokohtaisia, suurtaajuuksisia häiriöjännitteitä. Tuloksena on käyttövarmuus ja luotettavat mittaustulokset.

Edut

  • Suojaus sykäysluonteisia ja suurtaajuuksisia jännitteitä vastaan - integroidulla ylijännitesuojalla varustetulla suodattimella
  • Runsaasti käyttöalueita erilaisten vaimennuskäyrien ansiosta
  • Joustava rakenne – voidaan käyttää kytkentäkaapissa ja työpaikalla
  • Symmetrinen ja epäsymmetrinen suodatinpiiri huolehtii täydellisestä suojauksesta

Häiriösuodatin ylijännitesuojalla, tyyppi 3

Häiriösuodattimet ylijännitesuojalla  

Ylijännitesuojalla varustettujen häiriösuodattimien tuotesarjat

Integroidulla ylijännitesuojalla varustetuilla tyypin 3 häiriösuodattimilla on kaksi tehtävää: ne absorboivat lyhytaikaiset ylijännitteet ja rajoittavat lisäksi suurtaajuuksisia häiriöjännitteitä.

Ylijännitesuojalla varustettuja häiriösuodattimia on saatavana erilaisina malleina:

 

Asennuskiskomoduuli SFP-TRAB

  • potentiaalivapaa etähälytyskosketin
  • optinen tilanäyttö
  • voidaan kiinnittää asennuskiskoon
  • 120 V:n versiot myös räjähdysvaarallisille alueille

Riviliitin TERMITRAB

  • jousivoimaliitännällä
  • kahden johtimen suojaus yhteisellä vertailupotentiaalilla
  • 24 V -verkkojärjestelmille
  • voidaan kiinnittää asennuskiskoon

Häiriösuodattimet

Häiriösuodattimet  

Häiriösuodattimet asennuskiskokiinnitykseen.

Häiriösuodattimet suojaavat sekä symmetrisiltä että epäsymmetrisiltä häiriösuureilta.

  • FILTRAB: suunniteltu maksimaaliseen nimellisvirtaan, tyypistä riippuen 1 - 10 A, voidaan kiinnittää asennuskiskoon.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja ja häiriösuodattimet