Tarvitsetko yksinkertaisen peruskytkimen vai tehokkaamman hallittavan kytkimen? 2000 (Fast Ethernet -kytkin)- ja 2100 (Gigabit-kytkin) -sarjan älykkäissä kytkimissä yhdistyvät molempien kytkimien parhaat ominaisuudet. Kytkimiä on yhtä helppo käyttää kuin peruskytkimiä. Niissä on kuitenkin samat ominaisuudet kuin hallittavissa kytkimissä, minkä vuoksi ne parantavat koneverkon vakautta ja kestävyyttä.
Ainutlaatuisessa unmanaged modessa 2000- ja 2100-sarjojen kytkimet toimivat kuten peruskytkimet. Tämä tarkoittaa sitä, että kytkintä ei tarvitse konfiguroida ja että kytkin ei saa IP-osoitetta. Perinteiseen peruskytkimeen verrattuna kytkin vahvistaa koneverkkoa, sillä redundanssimekanismit ja suodatintoiminnot aktivoituvat taustalla. Kytkin tarjoaa siten saman verkon vakauden kuin hallittava kytkin ilman konfigurointia.
2000- ja 2100-sarjan älykkäät kytkimet toimittavat multicast-viestit vain asiaankuuluviin verkkolaitteisiin
IGMP-Snooping-toiminnolla 2000- ja 2100-sarjojen älykkäät Ethernet-kytkimet toimittavat multicast-viestit eteenpäin vain verkkolaitteisiin, jotka tarvitsevat myös viestien sisältämiä tietoja. Kytkimet auttavat siten pienentämään verkon datakuormitusta ja parantamaan verkon vakautta.
Jos haluat vikasietoisen verkon, redundanssimekanismit ovat välttämättömiä. 2000- ja 2100-sarjojen älykkäät kytkimet tukevat sekä Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)- että Media Redundancy Protocol (MRP) -protokollaa clientina.
Jos tietoliikenne keskeytyy verkossa laitevian tai viallisen kaapelin takia, redundanssiprotokollat vaihtavat tiedonsiirtopolkua. Redundanssimekanismit mahdollistavat siten tiedonsiirron jatkumisen verkossa, jotta seisokkiaikoja ei tule.
FL SWITCH 2000/2100 -kytkin voidaan konfiguroida SD-kortin, Smart-Mode-tilan, CLI:n, SNMP:n tai web-käyttöliittymän avulla
2000- ja 2100-sarjojen älykkäät kytkimet voidaan konfiguroida eri tavoilla unmanaged-perustilan ulkopuolella.
Käytä SD-korttia, jos haluat asentaa konfiguraatiotiedot nopeasti ja vaivattomasti useaan kytkimeen. Jos vaihdat laitteen, uutta laitetta ei tarvitse tällöin konfiguroida. Vaihtoehtoisesti voit konfiguroida kytkimen web-käyttöliittymän kautta. Konfigurointi Smart-Mode-tilojen, SNMP:n tai CLI-komentoriviliittymän kautta on erittäin nopeaa.
FL SWITCH 2000 | FL SWITCH 2100 | |
---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Hälytyskosketin | ei | ei |
Lämpötila-alue | 0 °C–+60 °C | 0 °C–+60 °C |
Syöttöjännite | 18–32 V DC | 18–32 V DC |
Suodatustoiminnot | ||
QoS (Quality of Service) | kyllä | kyllä |
VLAN | kyllä | kyllä |
Multicast/IGMP-Snooping | kyllä | kyllä |
Redundanssi | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | kyllä | kyllä |
MRP-Manager/Client | ei/kyllä | ei/kyllä |
Fast Ring Detection (FRD) | ei | ei |
Large Tree Support | ei | ei |
Extended Ring -redundanssi 15 ms | ei | ei |
Hallintatoiminnot | ||
Portin konfigurointi, statistiikka ja käyttö | kyllä | kyllä |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | kyllä | kyllä |
Address Conflict Detection (ACD) | kyllä | kyllä |
DHCP-palvelin | Porttipohjainen | Porttipohjainen |
Command Line Interface (CLI) | kyllä | kyllä |
Automaatioprotokollat | ||
PROFINET Conformance Class | A | A |
PROFINET IO -laite | ei | ei |
EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | kyllä | kyllä |
Hyväksynnät | ||
Merenkulun hyväksynnät | ei | ei |
Ex-hyväksynnät | ei | ei |
IEC 61850-3 | ei | ei |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"