Älykkäät kytkimet

Älykkäät kytkimet

Älykäs ja silti helppokäyttöinen

Älykkäitä kytkimiä on yhtä helppo käyttää kuin peruskytkimiä, mutta niiden toiminnot vastaavat hallittavien kytkimien toimintoja.

Takaisin: Ethernet-kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Älykkäät kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Älykkäät kytkimet paikkaavat aukkoja yksinkertaisten peruskytkimien sekä konfiguroitavien ja diagnostiikkakykyisten hallittavien kytkimien välillä. Niissä on helpot konfigurointi- ja valvontamahdollisuudet, joiden määrittämiseen kuluu vain vähän aikaa.

Edut

  • Koneverkon vahvistaminen ilman konfigurointia ei-hallittavassa tilassa
  • Smart-tilat, konfigurointimuisti, SNMP tai CLI (Command Line Interface) joustavaan konfigurointiin
  • Diagnostiikkatoiminnot verkkovikojen nopeaan paikallistamiseen ja poistamiseen
  • Multicast-suodattimet suojaavat koneverkkoa tarpeettomalta tietoliikenteeltä (IGMP Snooping/Querier)

Älykkäät kytkimet kestäviin ja diagnostiikkakykyisiin koneverkkoihin

2005-sarjan ja 2008-sarjan kytkimet DIN-kiskoihin  

Älykkäät kytkimet parantavat koneverkkojen luotettavuutta ja vähentävät häiriöaikoja.

Nykyisin koneverkoissa käytetään usein peruskytkimiä. Ne eivät kuitenkaan sisällä automaattista virheentunnistusta tai -korjausta. Phoenix Contactin 2000- ja 2100-sarjan älykkäät kytkimet tuovat käyttöön erilaisiin tarpeisiin sopivia koneverkkojen konfigurointi- ja valvontamahdollisuuksia, ja kytkimiä on lisäksi helppo käyttää. Nämä edulliset kytkimet vähentävät verkon datakuormitusta Multicast-suodattimien avulla. Redundanssimekanismien ansiosta tiedonsiirto on vakaata myös mahdollisten virhetilanteiden tai laitevikojen yhteydessä. Nämä toiminnot ovat käytettävissä jo ei-hallittavassa tilassa. Siksi konfigurointia ei tarvita.
Lisätoimintoja voidaan ottaa käyttöön SD-kortin avulla tai Smart Mode -painikkeella suoraan laitteessa.