Asennusliittimet

Paras ratkaisu rakennustekniikkaan

Paras ratkaisu rakennustekniikkaan

Asennusliittimillä kokoat asennuskeskukset nopeasti ja tilaa säästäen.

Takaisin: Jousivoimaliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Asennusliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Matalien asennuskeskusten johdotukseen Phoenix Contactin erityisen matalarakenteiset asennusliittimet ovat sopiva ratkaisu.

Edut

  • Matala rakenne säästää tilaa
  • Täydellinen joustavuus – kaikkia eri liitäntätekniikoiden asennusliittimiä voidaan yhdistellä keskenään
  • Koestus ilman nollajohtimen irroitusta erotusohjaimen ansiosta
  • Suojattu tahattomalta käytöltä, koska erotusohjain lukittuu pääteasennoissa
  • Liittimet on helppo asentaa ilman N-kiskon irroittamista

Erityisvaatimukset

Asennusliitin  

Liittimet räätälöity asennustekniikan vaatimuksiin

Phoenix Contactin asennusliittimet on räätälöity asennustekniikan erityisvaatimuksiin:

  • Julkisten rakennusten asennuskeskusten johdotus- ja liitäntävaatimukset (VDE 0100/0108:n mukaan)
  • Yksittäisen virtapiirin erotusvaatimus VDE 0100/718:n mukaan

Tämä tarkoittaa käyttäjän kannalta seuraavaa:

  • Selkeästi tunnistettavat virtapiirit
  • Eristyksen koestusmahdollisuus ilman nollajohtimen irroitusta