Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Nopea ja turvallinen nollajohdinerotus

Liitin nollajohdinerotuksella  

Luotettava nollajohdinerotus

Kaikki Phoenix Contactin nollajohdinerotusliittimet on varustettu kestävällä ja ruuvittomalla erotusohjaimella.

Kosketinhaarukka käännetään vakioruuvinvääntimellä kokoojakiskolle. Erotusohjain voidaan havaita selvästi kussakin paikassa.

Ylimääräinen suoja tahattoman käytön estämiseksi:

  • Ohjaimen lukittuminen pääteasennoissa
  • Valinnaisesti lukittuvat kytkentäestot
Takaisin ylös

Kaksinkertainen toimintoura

Liitin kaksinkertaisella toimintouralla  

Helppo potentiaalinjako kaksinkertaisen toimintouran ansiosta

Kussakin kerroksessa on kaksi toimintouraa nopeaan ja yksilölliseen potentiaalinjakoon. CLIPLINE complete -vakiosilloilla moninkertaistat poikittaisliitokset halutulla tavalla, esimerkiksi:

  • 3-vaihejärjestelmä L1/L2/L3-potentiaaleilla yhdessä liitinkiskossa
Takaisin ylös

Yksinkertaiset koestusmahdollisuudet

Liitin koestuspistokkeella liitospaikassa  

Koestusmahdollisuus jokaisessa liitospaikassa

Kattava koestustarvikkeiden tuoteohjelma – myös osa CLIPLINE complete -järjestelmää.

Kaikki koestuspistokkeet ja -adapterit muodostavat kosketuksen toimintouraan.

Lisäksi:

  • Jokaisessa liitospaikassa on 2,3 mm:n koestuskosketin.
  • Kaikki mittaus- ja koestustyöt voidaan suorittaa helposti ja nopeasti myös varatuissa toimintourissa.
Takaisin ylös

Yksiselitteinen merkintä

Liittimet merkinnöillä  

Suuripintaiset merkintämahdollisuudet jokaisessa liitospaikassa

Suuripintainen ja selkeä merkintä on turvallisen ja aikaa säästävän asennuksen edellytys.

Jokainen Phoenix Contactin asennusliitinten liitospaikka voidaan merkitä yksiselitteisesti. Ne voidaan tunnistaa vaivatta kaikissa liitinasennuspaikoissa asennuskeskuksessa.

Takaisin ylös

Takaisin
Lisätietoa
  • Edut yksityiskohtaisesti