Asennusliittimet

Asennusliittimet

Paras ratkaisu kiinteistötekniikkaan

Asennusliittimillä asennuskeskukset kootaan nopeasti ja tilaa säästäen.

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Asennusliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin erittäin matalarakenteiset push-in-asennusliittimet ovat mataliin asennuskeskuksiin sopiva johdotusratkaisu.

 

Edut

  • Tilan säästöä kompakteilla ja muodoltaan yhtenäisillä kolmikerrosjakoliittimillä yksi- ja monivaihepiireihin
  • Kolmivaihejärjestelmien älykäs kytkeminen vakiopistosiltoihin
  • Täydellinen joustavuus – kaikkia eri liitäntätekniikoiden asennusliittimiä voidaan yhdistellä keskenään
  • Eristystarkastus ilman nollajohtimen irrottamista erotusohjaimen ansiosta
  • Helppo liittimien asentaminen ilman N-kokoojakiskon purkamista
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet pienentävät logistiikkakuluja

Erityisvaatimukset

Asennusliittimet UTI  

Asennusliittimet UTI on räätälöity kiinteistötekniikan vaatimuksiin

Asennusliittimet UTI

Phoenix Contactin asennusliitinvalikoima UTI sisältää erilaisia kolmikerroksisia asennusliittimiä ja N-erotusliittimiä sekä niihin sopivia läpivienti-, erotus- ja suojajohdinliittimiä. Johdinpoikkipinnat 4 mm²–16 mm² liittimen leveyden mukaan.

Kolmikerroksiset asennusliittimet jopa 10 mm²:n johtimille

Kolmikerroksiset asennusliittimet jopa 10 mm²:n johtimille  

Kolmikerroksiset asennusliittimet jopa 10 mm²:n johtimille

Monikerrosliittimillä UTI johdotetaan kiinteistöasennus ahtaimmassakin tilassa. Kaksi silloitusuraa kerrosta kohti takaavat aikaa säästävän kolmivaihejaon liitinkiskossa. Yhteensopiva jopa 10 mm²:n johtimen ja koko CLIPLINE complete -järjestelmän kanssa.

Asennusliittimet yksittäisen virtapiirin erotukseen

DIN VDE 0100-718:n mukaiset asennusliittimet  

DIN VDE 0100-0108:n mukaiset asennusliittimet

Yksittäisten virtapiirien erotusveitsillä varustetut asennusliittimet on räätälöity asennustekniikan vaatimuksiin:

  • Julkisten rakennusten asennuskeskusten johdotus- ja liitäntävaatimukset DIN VDE 0100-0108:n mukaan
  • Yksittäisen virtapiirin erotusvaatimus DIN VDE 0100-0108:n mukaan

Asennusliitinjärjestelmä kiinteistöihin

Asennusliittimet PTI ja UTI  

Asennusliittimet PTI ja UTI

Asennusliittimet PTI- ja UTI kiinteistöjen asennuskeskusten nopeaan ja tilaa säästävään asennukseen. Liitäntätekniikasta riippumatta kaikki liittimet ovat keskenään yhteensopivia ja yhdisteltävissä. Asennusliittimet on räätälöity sähköasennuksen ja keskuksen kokoonpanon vaatimuksiin. Standardoidut sillat sekä merkintä- ja koestustarvikkeet pienentävät logistiikkakuluja huomattavasti. Käytä uusien asennusliittimien edut hyödyksesi kiinteistöasennustehtävissä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260