Takaisin

PRP-redundanssimoduulit

Teollisuus-Ethernetin PRP-redundanssimoduulit

Monissa verkoissa korkea vikaturvallisuus on erittäin tärkeässä asemassa. PRP-redundanssimoduulit mahdollistavat rinnakkaisen verkkoredundanssin ilman kytkentäaikaa vikatilanteessa. Moduulit lisäävät näin verkon käytettävyyttä huomattavasti.

Edut

  • Erittäin käyttövarman verkkorakenteen helppo asennus ilman konfigurointia
  • Ei kytkentäaikoja – toiminta ei keskeydy vikatapauksessa
  • Datapaketteja ei menetetä verkon tai yksittäisten verkkokomponenttien häiriöissä
  • Voidaan käyttää vaativimmissa sähkömagneettisissa ja sähköstaattisissa ympäristöissä sekä ilmasto-oloissa IEC 61850-3:n ja IEEE 1613:n mukaisesti
  • Ei-PRP-kykyisten laitteiden yhdistäminen rinnakkaisiin verkkoihin varmistaa parhaan käytettävyyden

Verkkojen paras käytettävyys

PRP (Parallel Redundancy Protocol) mahdollistaa tiedonsiirron ilman kytkentäaikoja ja siten parhaan mahdollisen verkon käytettävyyden. Tämä johtuu PRP-verkkoredundanssista, joka perustuu kahteen itsenäiseen ja aktiiviseen polkuun kahden laitteen välillä.

Lähettäjä käyttää kahta toisistaan riippumatonta verkon rajapintaa, jotka siirtävät samat tiedot samaan aikaan. Redundanssiprotokolla varmistaa, että vastaanottaja käyttää vain ensimmäistä datapakettia ja hylkää toisen. Jos vain yksi paketti vastaanotetaan, vastaanottaja tietää, että toisella polulla on tapahtunut virhe.

Esimerkinomainen verkkorakenne PRP-protokollalla

Rinnakkainen verkkoredundanssi PRP-redundanssimoduulin avulla

Monipuolisesti käytettävissä

PRP soveltuu Ethernet-protokollille, kuten PROFINET, IEC 61850, EtherNet/IP™, DNP3, IEC 60870-5-104, Modbus/TCP sekä muille Ethernet Layer 2 -tason yläpuolisille protokollille.

Standardoitua PRP-verkkoredundanssia voidaan lisäksi käyttää verkkojen topologiasta ja verkossa vaikuttavista redundanssimekanismeista riippumatta. Redundanssimenetelmä soveltuu näin kaikkiin energiasovelluksiin sekä myös kemian-, lääke- ja prosessitekniikkaan ja herkkiin tuotantojärjestelmiin.

PRP-redundanssimoduulit parhaaseen käytettävyyteen

PRP-moduuli ja Ethernet-kaapelit redundanttiseen verkkokaapelointiin  

PRP-moduuli redundanttisten verkkojen asennukseen

Phoenix Contactin FL RED -redundanssimoduulit mahdollistavat rinnakkaisen, käytettävyydeltään korkean PRP-verkon asentamisen täysin ilman konfigurointia. Käyttöönotossa on vain varmistettava, että komponentit liitetään värimerkintöjen mukaan oikein laitteeseen. Ethernet-laitteet, jotka eivät tue PRP-protokollaa, voidaan integroida tähän käytettävyydeltään erinomaiseen verkkoinfraan ilman työlästä konfigurointia.

Lisäksi LED-diagnostiikkatoiminnot sekä potentiaalivapaa ilmoituskosketin tukevat rinnakkaisen verkon kokoonpanoa ja käyttöä.

Energiajärjestelmissä käytettävinä redundanssimoduulit täyttävät myös äärimmäiset sähkömagneettiset, sähköstaattiset ja ilmastolliset vaatimukset IEC 61850-3:n ja IEEE 1613:n mukaan. Laaja jännitealue varmistaa luotettavan toiminnan myös järjestelmän syöttöjännitteen vaihteluissa.

FL RED -redundanssimoduulit yhdellä silmäyksellä

Redundanssimoduuli, jossa kaksi redundanttista RJ45-porttiaRedundanssimoduuli, jossa kaksi redundanttista LC-valokuituporttia
FL RED 2003E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Tiedonsiirtonopeus10/100 MBit/s10/100 MBit/s
Porttikonfigurointi2 x RJ45 redundanttisina portteina
1 x RJ45 päätelaitteelle
2 x LC-valokuitu (multimode) redundanttisina portteina
1 x RJ45 päätelaitteelle
Lämpötila-alue-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Syöttöjännite20 V DC ... 48 V DC20 V DC ... 48 V DC
Hyväksynnät ja standarditTäyttää IEC 61850-3:n ja IEEE 1613n vaatimuksetTäyttää IEC 61850-3:n ja IEEE 1613n vaatimukset
RedundanssiPRPPRP

Tästä pääset energialaitteistojen PRP-redundanssimoduuleihin


Takaisin
Lisätietoja