Kupari tai valokuitu – täältä löydät laajan materiaalivalikoiman asennusta varten.
Asenna koko verkko itse – Phoenix Contact on tukenasi. Phoenix Contactilta saat kaikki tarvittavat komponentit ja työkalut joustavaan asennukseen paikan päällä.
SFP (Small Form Pluggable) -moduulien avulla voit käyttää Ethernet-kytkimien SFP-portteja joustavasti. Single- tai multimode, Fast Ethernet tai Gigabit – Phoenix Contact tarjoaa käyttötarkoituksiisi sopivat SFP-moduulit:
Ethernet-patch-paneeli helpottaa ja nopeuttaa kenttä- ja kytkinkaappikaapelien liittämistä. IDC-, push-in- tai ruuviliitännät helpottavat kenttäkaapelien asennusta suljetussa liitäntätilassa. Kaapelisuoja voidaan liittää helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – vedonpoisto on molemmilla puolilla. Tämä säästää paljon asennusaikaa.
Näitä liitäntämoduuleja on saatavilla valinnaisesti myös ylijännitesuojalla ja suojavirtojen valvonnalla.
PoE (Power over Ethernet) -injektorien avulla Ethernet-verkkoon yhdistettyihin etälaitteisiin, kuten kameraan, voidaan syöttää dataa ja virtaa yhdessä kaapelissa. Kompaktia erillisratkaisua on saatavana eri teholuokissa 60 wattiin asti.
PoE-injektoreissa on RJ45-rasian lisäksi vaihtoehtoisia liitäntätekniikoita kenttäkaapelille ja integroidulle ylijännitesuojalle. Tämä suojaa liitettyjä päätelaitteita ja lisää siten laitteiston käytettävyyttä.
Potentiaalierot aiheuttavat teollisuusympäristöissä jatkuvasti ongelmia häiriöttömälle tiedonsiirrolle. Valitse FL ISOLATOR -erotin kuparipohjaisten Ethernet-verkkojen galvaaniseen erotukseen.
Korkealuokkainen, jopa 4 kV:n erotus suojaa Ethernet-laitteita ja liittymiä. Häiriönkestävyys paranee huomattavasti.
FL ISOLATOR -erottimia on saatavana myös M12-liitäntätekniikalla ja seinämäasennuskotelolla.
Monissa verkoissa korkea vikaturvallisuus on erittäin tärkeässä asemassa. PRP-redundanssimoduulit mahdollistavat rinnakkaisen verkkoredundanssin ilman kytkentäaikaa vikatilanteessa. Moduulit lisäävät näin verkon käytettävyyttä huomattavasti.
Edut yhdellä silmäyksellä:
Phoenix Contactin kuparidatakaapelien avulla kalustaminen on helppoa ilman erikoistyökaluja, ja lisäksi ne mahdollistavat nopean tiedonsiirron jopa 10 gigabitin sekuntinopeudella. Phoenix Contactilta saat myös käyttötarkoitukseesi sopivat liittimet RJ45-liittimistä USB-, D-SUB- ja M12-liittimiin. Erityiset suojauskonseptit (360°-EMC-suojaus) täyttävät datakaapelien korkeimmat EMC- ja ESD-vaatimukset.
Valokuitu mahdollistaa suuren tiedonsiirtonopeuden ja vähäisen vaimennuksen ja sietää sähkömagneettisia häiriöitä. Valokuitu soveltuu erityisen hyvin pitkiin etäisyyksiin. Phoenix Contactilla on laaja tuotevalikoima valokuituasennuksiin: SC-RJ-, LC-, SC- ja F-SMA-liittimistä ST-liittimiin ja POF-, PCF- ja GOF-kuituihin:
Tuotevalikoimaa täydentävät tarvittavat lisätarvikkeet, kuten erilaiset liittimet ja seinämäläpiviennit.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"