Takaisin

Patch-Paneeli

Ethernet-infrastruktuurin komponentit

Patch-paneelit toimivat liittymämoduuleina kenttä- ja kytkentäkaappikaapeloinnin välillä. Uusissa asennuskiskolaitteissa on nykyään perinteisen RJ45-liitännän ohella push-in-, IDC- tai ruuviliitäntä. Näin säästyy paljon asennusaikaa. Saatavissa on versiot, joissa on integroitu ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta.
Tuotevalikoimaa täydentävät Power over Ethernet (PoE) -injektorit, joiden avulla erillisiin Ethernet-laitteisiin lähetetään dataa ja jännitettä yhteisen kaapelin kautta.

Edut

  • Nopea ja helppo asennus
  • Suuri valikoima erilaisia liitäntäteknologioita
  • Ylijännitesuojaus parantaa järjestelmäkäytettävyyttä
  • Suojavirtojen diagnosointi EMC:n tai potentiaalierojen perusteella
  • Liitäntätila on peitetty etupuolen kannella
  • Kompakti rakenne

Monipuoliset liitäntätekniikat ja peitetty liitäntätila

Patch-paneelin yleiskuvaus  

Patch-paneelin yleiskuvaus

Lisää joustavuutta ja ajansäästöä asentamiseen: valittavissa on IDC-, push-in-, ruuvi- ja RJ45-liitäntä.

Peitetty kaapeliliitäntätila: läppäkansi peittää kenttäkaapelipuolen liitäntätilan, jossa ovat liittimet ja suojaliitos. Näin syntyy yhtenäinen asennusympäristö. Näkymä on silmää miellyttävä, ja lisäksi herkät liitäntäjohdot ovat suojassa ulkoisilta vaikutuksilta.

Suojan kytkeminen ilman työkaluja

Liittäminen ilman katoavia osia  

Suojan kytkeminen ilman työkaluja

Kaapelisuoja kytketään laitteeseen helposti, nopeasti ja ilman työkaluja – vedonpoisto on molemmilla puolilla. Tarvitsee vain asettaa kaapeli sille varattuun kouruun ja sulkea suojakansi. Edut: lyhyt asennusaika, liittäminen ilman työkaluja eikä katoavia osia.

Ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta kenttäkaapelin puolella

Suojavirtojen valvonta LEDillä  

Suojavirtojen valvonta LEDillä

Patch-paneelista on saatavissa on versiot, joissa on uusina toimintoina integroitu ylijännitesuoja ja suojavirtojen valvonta. Integroitu ylijännitesuoja suojaa laitteita ja järjestelmää äkillisiltä jännitepiikeiltä datajohtimissa. Kaapeliperustaista suojavirtojen valvontaa voi käyttää Power-over-Ethernet -sovelluksissa diagnosoimiseen. EMC-vaikutuksista johtuvat potentiaalierot tai muut suojavirrat ilmaistaan LEDillä.

Tästä pääset patch-paneeleihin, jotka toimivat liittymämoduuleina kenttä- ja kytkentäkaappikaapeloinnin välillä.


Takaisin
Lisätietoja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Ethernet Patch-paneeli

Helpot ja nopeat kytkennät kentällä

Lisätietoa