Asennustekniikka

Asennustekniikka

Kätevä ja kenttäkäyttöön sopiva

Nopea ja helppo kaapelien, pistokkeiden ja työkalujen asennus

Takaisin: Kenttäväylätiedonsiirto

Kategoriat

  • Kupariasennustekniikka
    Kupariasennustekniikka

    Kattava asennusmateriaalin tuotevalikoima kuparijärjestelmiä varten: kaapeleita, työkaluja ja liitäntäjakajia.

  • Pikaliitäntäpistokkeet
    Pikaliitäntäpistokkeet

    Kattava tuotevalikoima helppoon kaapeliliitäntään D-SUB-pikaliitäntäpistokkeilla.

  • Valokuituasennustekniikka
    Valokuituasennustekniikka

    Kattava valikoima materiaaleja valokuituasennukseen: pistokkeet, kaapelit, työkalut ja mittauslaitteet.

Hae kohteesta Asennustekniikka

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin asennustekniikka sisältää kaikki tarvittavat kaapelit, pistokkeet ja työkalut teollisuudelle sopivien, valo- tai kuparikaapeleihin perustuvien kenttäväyläverkkojen rakentamiseen. Suuret datamäärät, lisääntyvät EMC-häiriöt ja pitkät etäisyydet korostavat valokaapelitekniikan etuja. Luotettavalle ja nopealle kuparikaapeloinnille tarkoitettu tuotevalikoima sisältää yksinkertaisia kaapeleita metritavarana, valmiiksi kalustettuja kaapeleita pistokkeineen ja erilaisia seinämäläpivientejä. Valikoimastamme löydät huippuluokan suojauksella varustetut tuotteet kytkentäkaappiin ja suoraa kenttäasennusta varten erilaisiin järjestelmiin.

Edut

  • Yhdenmukainen, suojattu asennusjärjestelmä kytkentäkaapin laitteille ja kenttälaitteille
  • Valokaapelien helppo kalustaminen kentällä
  • Esikalustetut ja testatut kaapelit tekevät asentamisesta nopean ja virheettömän

SUBCON-pistoke on varustettu M12-liitännällä ja sen suojausluokka on IP65

D-SUB- ja M12-liitännällä varustetut kenttäväyläpistokkeet toimivat adaptereina sisä- ja ulkopuolen välillä  

D-SUB- ja M12-liitännällä varustetut kenttäväyläpistokkeet toimivat adaptereina sisä- ja ulkopuolen välillä.

PROFIBUS- ja CANopen®-kenttäväyläpistokkeet yhdistävät suojausluokassa IP20 tavanomaisen D-SUB-liitännän M12-pistoliittimeen, jota on käytetty pitkään IP65-rakenteissa

Erilaisten kaapelitulojen ansiosta M12-pikaliitäntäpistokkeita voidaan käyttää monipuolisesti. Uudentyyppinen täysvalettu kotelo tarjoaa parhaan mahdollisen mekaanisen suojan ja toisaalta suhteellisen vähäisen painon. Tämän ansiosta näitä tuotteita voidaan käyttää voimakkaalle tärinälle alttiissa sovelluksissa kalliita rakenneyksiköitä vaarantamatta.

SPEEDCON-M12-liitäntä mahdollistaa virheettömän lukituksen vain yhdellä kierrolla. Tämä tekee komponenttien asennuksesta hyvin nopeata.

SUBCON-pikaliitäntäpistoke PROFIBUS-laitteille

90°:n PROFIBUS-liitäntäpistokkeet  

90°:n PROFIBUS-liitäntäpistokkeet

Olemme suunnitelleet varsinkin PROFIBUS-järjestelmiin erilaisia pikaliitäntäpistokeversioita. Niillä voidaan kätevästi ja nopeasti liittää tulevia ja lähteviä väyläkaapeleita. Tuotevalikoimaan sisältyy pikaliitäntäpistokkeita jokaiseen PROFIBUS-sovellukseen:

  • kaapelitulot 35° ja 90°
  • aksiaalinen kaapelitulo
  • ylimääräinen ohjelmointiliitäntä
  • integroidut, kytkettävät päätevastukset

PROFIBUS-kaapeleiden pistokkeita voidaan käyttää sekä jäykillä että taipuisilla kuparijohtimilla. Päätevastus on kaikissa versioissa valmiina. Voit ottaa päätevastuksen käyttöön kätevästi ulkopuolelta liukukytkimellä.

SUBCON-yleispistokkeet kaikkiin vaatimuksiin

SUBCON-perheen pikaliitäntäpistokkeet  

SUBCON-perheen pikaliitäntäpistokkeet

Valitse joustava ratkaisu. SUBCON-perheen yleispistokkeet eivät ole sidottuja yhteen järjestelmään. Jopa itse kehitettyihin protokolliin on saatavana kätevä liitäntä ilman juottamista tai puristamista.

Phoenix Contactin valikoimassa on 9, 15 ja 25 kontaktin versioita kaikkiin yleisiin liitäntöihin, joita ovat RS-232/422/485, TTY ja monet muut.

Kuparikaapelityökalut: Profibus-kaapelin helppoon kalustamiseen

Kaapeleiden kalustaminen pikakuorintatyökalulla  

Kaapeleiden kalustaminen pikakuorintatyökalulla

Hyvin helppoa. Profibus-kaapelin kalustaminen PSM-STRIP-FC/PROFIB-pikakuorintatyökalulla. Suoriudut yhdellä työkalulla kahdesta työvaiheesta:

  • eristeen kuoriminen kaapeleista ja yksittäisistä johtimista sekä niiden asettaminen pistokkeeseen.
  • Sulje vain pistokekotelon kansi – ja valmista tuli

Valokaapelityökalusalkku: helppo kytkentä paikalla

Työkalusalkku PSM-HCS-KONFTOOL  

Työkalusalkku PSM-HCS-KONFTOOL

Käytännöllinen päätös. Kaikki työkalut ja pistokkeet helppoon kalustamiseen käyttövalmiina asennuspaikalla. Työkalusalkku PSM-HCS-KONFTOOL on varustettu kattavalla työkaluvalikoimalla. Näin olet täydellisesti varautunut jokaiseen työvaiheeseen:

  • Kuitujen kuoriminen: kuorimapihdit, kuidunkuorija, aramidilankasakset
  • Pistokkeiden yksittäisten osien ulos työntäminen ja ruuvaaminen
  • Kuitujen leikkaus ja katkaiseminen pistokkeen etupuolella: kuitujen leikkaustyökalut

Tällä patentoidulla kuituleikkaustyökalulla katoavat kaikki aikaavievät työvaiheet, kuten puristus, liimaus ja kiillotus.

Valokaapelit ja -kaapelipistokkeet

Valokaapelit  

Valokaapelit

Erilaiset kuituoptiset kaapelit täydentävät valokaapelivalikoiman täydelliseksi tiedonsiirtojärjestelmäksi. Valitse vaadittavan kantaman mukaan polymeeri-, HCS- (Hard Clad Silica) tai lasikuitutekniikka.

Phoenix Contactin valikoimassa on erikoissuunniteltuja kaapeliversioita erilaisiin käyttö- ja ympäristöolosuhteisiin:

  • Esikalustetut valokaapelit vapaasti valittavilla pistokeyhdistelmillä
  • Valokaapelit metritavarana
  • Esikalustetut yhdyskaapelit valokaapelilaitteiden nopeaan yhdistämiseen olemassa oleviin valokaapeliverkkoihin

Valikoimaamme kuuluvat yhdyskaapelien pituudet ovat metri, kaksi ja viisi metriä – Singlemode- ja Multimode-lasikuidusta.

Pistokkeet

Voit myös itse kalustaa pistokesarjat HCS- ja polymeerikuiduille nopeasti ja helposti asennuspaikalla. Valitse laitteiden liitännän mukaan pistoketyypiksi FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- tai SC-Duplex.