QPD-asennusjärjestelmä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sähkönsyöttöön teollisuusjärjestelmissä jainfrastruktuurilaitteistoissa.
Seinämäläpiviennit voidaan asentaa suoraan laitteeseen.
Asennukset teollisuusjärjestelmiin ja infrastruktuurilaitteistoihin
Teollisuusjärjestelmät ja infrastruktuurilaitteistot asettavat korkeita vaatimuksia käytetyille komponenteille. QPD tarjoaa joustavia ja kestäviä ratkaisuja yhtenäiseen sähkönsyöttöön.
Seinämäläpiviennit laitteille
Pistoliittimen helppo asennus alkaa jo laitevalmistajan suunnitteluprosessissa. QPD-seinämäläpiviennit voidaan asentaa suoraan laitteeseen.
Tunneleissa valaistuksen sekä hätäohjausjärjestelmän pitää toimia erityisen luotettavasti, ja huoltotyöt on voitava suorittaa nopeasti ja helposti. QPD-tuotevalikoiman joustavasti käytettävillä ja kestävillä T- ja H-jakajilla sähkönsyöttö sujuu ongelmitta myös pitkiä reittejä. Helppo liitäntäperiaate takaa vähän aikaa vievän asennuksen.
QPD-pistoliittimet mahdollistavat esim. tuulivoimalaitteistojen nopean käyttöönoton. Valmiit ratkaisut vähentävät asennukseen kuluvaa aikaa entisestään. QUICKON-liitännän määritetyt kosketinvoimat kompensoivat lisäksi iskuja ja tärinää. Näin varmistetaan luotettava ja pysyvä kosketus.
Integroidut QPD-seinämäläpiviennit mahdollistavat valaisimien liittämisen kentällä nopeasti ja turvallisesti. Etuna on, ettei koteloa tarvitse enää avata syöttöjohdon liitännässä. Näin elektroniikka pysyy suojattuna ja laitteen määritetty suojausluokka säilyy.
Lujatekoinen malli ja hyvä lämpötilankestävyys tekevät QPD-seinämäläpivienneistä sopivia myös intralogistiikan laitteille. Esimerkiksi moottoriliitäntä voidaan suorittaa helposti ja laitetta avaamatta suoraan paikan päällä. Herkkä elektroniikka on suojattu ympäristön vaikutuksilta myös liitännän aikana.
"$pageName"