Asennusjärjestelmät

Asennusjärjestelmät

Sähkönsyöttö helposti ja nopeasti

Asennusjärjestelmät mahdollistavat turvallisen kaapeliliitännän muutaman vaiheen kautta ilman erikoistyökaluja.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Asennusjärjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Liitä kaapelit nopeasti, vaivattomasti ja ilman erikoistyökaluja Phoenix Contactin asennusjärjestelmillä IPD ja QPD. Sovelluksen mukaan on valittavissa yksinkertainen kaapelien, sähkönsyötön ja laitteiden liittäminen Kätevä push-in-liitäntä ja nopea QUICKON IDC-liitäntä säästävät jopa 80 % kaapelointiaikaa.

Edut

  • Kytkentä paikalla säästää jopa 80 % aikaa
  • Helppo ja nopea kalustaminen ilman erikoistyökaluja
  • Joustava sähkönsyöttö kiinteillä ja pistoliitettävillä malleilla
  • Hyvää luotettavuutta vankalla jopa IP68/IP69K-suojausluokan IK07-iskunkestävyysluokan kotelolla
  • Täydellisesti suojattu elektroniikka, koska koteloa ei tarvitse avata edes syöttökaapelia liitettäessä

Seinämäläpivientien IPD, jossa on push-in-liitäntä

Automaattinen valaisimen johdotus IPD:llä

Automaattinen valaisimen johdotus IPD:llä

IPD-tekniikalla (Installation Power ​Distribution​) tehdään IP67-suojausluokan liitäntä, joka sopii ankariinkin olosuhteisiin ja jonka push-in-liitäntätekniikka ei vaad​i pistoliittimiä. Teholiitäntä mahdollistaa laitteessa johdotusrobotit ja kentällä 3- ja 5-napaiset kaapelit, joiden poikkipinta on jopa 2,5 mm². IPD perustuu nykyisiin teollisuusstandardeihin ja sopii käytettäväksi ulkona ja kosteissa paikoissa​.

QPD-asennusjärjestelmä, jossa QUICKON-liitäntä

QPD-asennusjärjestelmä

QPD-asennusjärjestelmä

Teollisuudelle sopivan energianjaon ei tarvitse olla aikaa vievää ja monimutkaista. Tämän osoittaa luja IP68/69K-suojausluokan QPD-asennusjärjestelmä jopa 690 V / 40 A:n tehoille. Hyväksi todetun IDC-QUICKON IDC-veitsiliittimen ansiosta voidaan liittää jopa 5 x 6,0 mm²:n johtoja ilman eristystä ja erikoistyökaluja helposti ja nopeasti. On mahdollista valita kiinteät tai pistoliitettävät liitännät laitteelle ja siten muodostaa joustavia syöttöratkaisuja. Myös itse laiteliitännät voidaan toteuttaa helposti ilman laitteen avaamista. Siten herkkä elektroniikka on suojassa ympäristön vaikutuksilta.

QPD-ohjelmakatsaus

QPD-ohjelmakatsaus  

QPD-ohjelmakatsaus

(1) Seinämäläpiviennit
Seinämäläpiviennit ovat ulkoa päin liitettäviä liittimiä. Niitä käytettäessä laitteita ei tarvitse enää avata johdinten liittämiseksi. Valmistajan spesifinen suojausluokka varmistetaan.

(2) Kaapelijatkos
Kaapelijatkos sopii kaapelin jatkamiseen tai korjaamiseen. Kaapelijatkosta voidaan käyttää yhdessä pistoliittimen kanssa joustavana liitäntänä.

(3) Pistoliitin
PE-juontokoskettimella varustettu pistoliitin soveltuu erityisesti nopeaan laitevaihtoon. Koodaus estää väärän liittämisen.

(4) T-jakaja
T-jakajalla sähkönsyöttö voidaan jakaa helposti käyttölaitteille. 

(5) H-jakaja
H-jakaja on kompakti, vankka ja nopeasti liitettävä liitinkotelo. Neljä liitäntää on sisäisesti yhdistetty toisiinsa,

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Teollisuuden sähköasennus QPD:n avulla

Asennusratkaisu laajoihin teollisuusjärjestelmiin.


QPD-asennusjärjestelmä

Nopea ja helppo kalustus

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/xVRNb8IwDP01PUZx2pS2R8THgA2JCTZoL1XaJBDUL2ig6379WjjtQNGE0HJJHNnP9pOfcYA3OMjYWW2ZVnnGksb2g17omq-DyQslc_gYWvA-mo9W1FtOll4Pf-IAB0WsOPZdh9BYmhxZ4HBEY24jNzI9RGzHBk-AJ02v9Y4zXegd9qWSyoBKRAakTGUGFMecn2JdGpCoUocF24rmrbJSsyS5VBSWdalFWoaHgocFMgERCwExwCQmcyKHIkaBIupwiiKryQ02I550eSRFD687m5kSHHT3eo2HG6cP9-L9Jt656bAgeH1WosIfWX5MG-6Xf6R2AvcyWA9m6Ia34anwb0-Gfy45Q_O58I9WP7s3vM0mUPvDIeg3As4zLb403vyDgoPOOlsNXxw6RLqUKhxPw8VmMJ7em2hy5VGlRaJipec5Fwn29fEk2m8Wtx1hvxTsGO8u66ETq0hT16oV8mfnqlrJdBC5v6_agj1l0bes-z9XbE8X/

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje