Inline – kapearakenteinen I/O-järjestelmä

Inline-asema väyläkoplerilla ja I/O:illa

Taloudellista automaatiota

Toteuta yksinkertaiset sovellukset tehokkaasti.

Takaisin: I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Kategoriat

Hae kohteesta Inline – kapearakenteinen I/O-järjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Automatisoi sovelluksia helposti ja taloudellisesti PLC:stä, väyläkoplereista ja I/O:ista koostuvan Inline-järjestelmän avulla. Joustavuutensa ansiosta tätä automaatio- ja I/O-järjestelmää voidaan käyttää eri sovelluksissa. Kun se yhdistetään varta vasten kehitettyihin ohjelmoitaviin logiikoihin, automaatioprosessit suoritetaan systemaattisesti. Lisäksi järjestelmän väyläavoimuus lisää mahdollisuuksia eri verkoissa.

Edut

  • Helppo ottaa käyttöön ja käyttää
  • Laaja ohjelmoitavien logiikoiden, väyläkoplerien, I/O:eiden ja toimintomoduulien valikoima varmistaa parhaan joustavuuden
  • I/O-moduulien kapea rakenne ja räätälöity kanavamäärä säästävät tilaa kytkentäkaapissa
  • PLC-järjestelmän voi liittää helposti aiempiin PROFINET-verkkoihin PROFINET Device -ominaisuuden avulla.

PLC, väyläkoplerit tai I/O:t – Inline-järjestelmä

Lisäksi Inline-tuotesarjan ohjelmoitavia logiikoita voidaan laajentaa helposti monipuolisilla Inline I/O -moduuleilla, ja niihin sisältyy integroitu verkkopalvelin. Väyläkopleri integroi Inline-I/O-järjestelmän yleisiin väyläjärjestelmiin ja Ethernet-verkkoihin. Turvallisten I/O:iden avulla toteutat toiminnallisen turvallisuuden ratkaisuja, ja toimintomoduulit tarjoavat mahdollisuuksia mitä erilaisimpiin automaatiovaatimuksiin.

Olipa Inline-järjestelmä varustettu Phoenix Contactin ohjelmoitavalla logiikalla tai käytettiinpä sitä muissa yleisissä verkoissa, se joustavoittaa ja monipuolistaa taloudellista automaatiota.

Inline-automaatiojärjestelmän järjestelmäkomponentit: PLC, väyläkoplerit ja I/O:t

Järjestelmäkomponentit: PLC, väyläkoplerit ja I/O:t

Ohjelmoitava logiikka – järjestelmän automatisointiin

Inline-asema ohjelmoitavalla logiikalla ja I/O:illa  

Ohjelmoitavat Inline-logiikat I/O:illa

Taloudellinen ja silti tehokas: Inline-tuotesarjan parannetut ohjelmoitavat logiikat mahdollistavat PROFINET- tai Modbus/TCP-tiedonsiirron. Ne tukevat kaikkia yleisiä tiedonsiirtoteknologioita, kuten Ethernetiä ja matkapuhelinverkkoyhteyttä. Lisäksi ne ovat helposti laajennettavissa monipuolisilla Inline-I/O:illa, ja niihin sisältyy integroitu verkkopalvelin.

Voit ohjelmoida järjestelmän PC Worx Expressin (maksuton) tai PC Worxin avulla IEC 61131-3 -standardin mukaisesti.

Väyläkoplerit – muodosta yhteyksiä

Inline-väyläkopleri 40 mm leveässä kotelossa  

Inline-väyläkopleri 40 mm leveässä kotelossa

Koska väyläkopleri on vapaasti valittavissa, Inline I/O-järjestelmä voidaan integroida kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin ja Ethernet-verkkoihin. Väyläkoplerin mukaan voit integroida jopa 63 I/O-moduulia (16 PCP-laitetta).

Yksi markkinoiden kompakteimmista väyläkoplereista säästää 40 mm:n levyisenä tilaa kytkentäkaapissa. Uusi malli sopii ´PROFINET-, CANopen®- ja EtherCAT®-protokollille. Uudet tuotteet tukevat erilaisia tekniikoita, kuten esim. SafetyBridge V3.

I/O:t – yksi moduuli, yksi toiminto

Ote Inline ECO I/O-moduulivalikoimasta  

Inline ECO-I/O:t

Inline-I/O:t ratkaisevat automaatiotehtävät helposti ja taloudellisesti. Yksi moduuli – yksi toiminto: Inline ECO -I/O-valikoimasta löydät aina sopivan toiminnon automaatiotehtävääsi. Moduulin parametrointi ei ole tarpeen. Suojaa sovelluksesi helposti ilman ohjelmistoa turvallisella Inline ECO Safe -moduulilla.

Jokainen Inline ECO -moduuli voidaan yhdistää kaikkiin Inline-väyläkoplereihin ja -vakiomoduuleihin.

Turvalliset I/O:t – toiminnallinen turvallisuus automaatiossa

I/O:t PROFIsafe- ja SafetyBridge-tekniikoille  

I/O:t PROFIsafe- ja SafetyBridge-tekniikoille

Myös I/O-turvamoduulimme ovat joustavia Inline I/O-järjestelmän tavoin. I/O:t käyttävät valitun väyläkoplerin ja turvaohjaimen mukaan PROFIsafea PROFINET- ja PROFIBUS-järjestelmissä tai INTERBUS Safety -sovelluksissa.

Tätä varten tarjoamme digitaalisia tulo- ja lähtömoduuleja sekä relemoduuleja.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Inline I/O -järjestelmä nopeasti ja yksinkertaisesti selitettynä

Lisätietoja Inline I/O -järjestelmien ominaisuuksista ja mahdollisuuksista