Takaisin

Inline ECO-moduulit: helppo ja taloudellinen automaatio ilman parametrointia

Inline ECO-moduulit helppoon ja taloudelliseen automaatioon

Inline ECO-moduulit ratkaisevat automaatiotehtävät helposti ja taloudellisesti. Yksi moduuli - yksi toiminto: uudesta Inline ECO-moduulivalikoimasta löydät aina sopivan toiminnon automaatiosovellukseesi. Moduulien parametrointi ei ole tarpeen. Suojaa sovelluksesi ilman ohjelmistoa turvallisella Inline ECO Safe I/O-moduulilla.

Keskitetty ratkaisu kompaktien koneiden toiminnalliseen turvallisuuteen

Inline ECO-asema, jossa turvalliset I/O-moduulit  

Yksinkertaisen, keskitetyn turva-automaatioratkaisun topologia

Integroi turvallinen I/O-moduuli kytkemällä se helposti Inline I/O-asemaan. Digitaaliset lähtömoduulit, jotka on hyväksytty turvalliselle segmenttipiirille, asennetaan turvallisen I/O-moduulin oikealle puolelle. Kun anturi aktivoituu (esim. hätäpysäytys), jännitteensyöttö toimilaitteesta rinnalle liitettyihin lähtömoduuleihin kytketään turvallisesti pois päältä. Turvalliseen I/O-moduuliin voidaan kytkeä kaksi 2-kanavaista anturipiiriä. Kaikki tila- ja vikailmoitukset lähetetään vakio-ohjaukseen.