Takaisin

Ex i I/O:t luonnostaan turvalliset komponentit signaalien keruuseen Ex-alueella

Phoenix Contactin Ex i -tuotteet vastaavat turvallisesta ja luotettavasta automaatiosta räjähdysvaarallisilla alueilla. Luonnostaan turvallisten laitteiden toimintatapa määritetään Intrinsic Safety (IS) -tekniikalla.

Inline I/O-asema asennetaan alueelle 2, anturit ja toimilaitteet tarpeen mukaan alueelle 0, 1 tai 2.

Eristysliitin luonnostaan turvallisille I/O-moduuleille

Inline-eristysliitin  

Ex i -eristysliitin

Laajenna jo asennettua Inline I/O-asemaasi luonnostaan turvallisilla komponenteilla. Inline-eristysliittimen avulla erotat luonnostaan turvalliset moduulit muiden asemien jo liitetyistä moduuleista.

Edut:

  • Kestävä ja turvallinen erotus luonnostaan turvallisten ja ei-luonnostaan turvallisten I/O-moduulien välillä
  • Enemmän joustavuutta Inline I/O-asemien laajennukseen
Takaisin ylös

Teholähde luonnostaan turvallisille I/O-moduuleille

Luonnostaan turvallinen teholähde  

Ex i -teholähde

Luonnostaan turvallisten järjestelmien edellytys on turvallinen galvaaninen erotus. Phoenix Contactilta on saatavana luonnostaan turvallisten I/O-moduulien luotettavaa tehonsyöttöä varten erityinen Inline-liitin: Ex i -teholähde.

Edut:

  • Diagnostiikkaledit osoittavat aseman kuormituksen kolmiportaisesti: normaali, korkea ja ylikuorma. Näin toimintahäiriöitä ja tapaturmien riskiä voidaan vähentää.
  • Teholähde varmistaa tarvittavan etäisyyden luonnostaan turvallisten ja ei-luonnostaan turvallisten liitosjohtojen välillä.
Takaisin ylös

Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit digitaalisille signaaleille

Digitaalinen Ex i I/O-moduuli  

Ex i I/O-moduulit digitaalisille signaaleille

Näihin luonnostaan turvallisiin Ex i I/O-moduuleihin liitetään Ex-hyväksytyt anturit ja toimilaitteet sekä NAMUR-anturit. Kaikki neljä kanavaa voidaan valita ja konfiguroida vapaasti - esimerkiksi potentiaalittomille koskettimille, summereille, signaalipylväille tai magneettiventtiileille.

Löydä viat nopeasti: jokaisen kanavan diagnostiikkaledit näyttävät johdinrikon tai oikosulun.

Takaisin ylös

Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit analogisille signaaleille

Analoginen Ex i I/O-moduuli  

Ex i I/O-moduulit analogisille signaaleille

Luonnostaan turvallisten I/O-moduulien neljää kanavaa voidaan käyttää eri tavoin:

  • Virroille 0...20 mA
  • Virroille 4...20 mA
  • Tulojännitteille 0...10 V

Analogiset Ex i I/O-moduulit tukevat kaikkia kolmea formaattia, joiden maksimaalinen resoluutio on 16 bittiä.

Löydä viat nopeasti: jokaisen kanavan diagnostiikka-LED:it näyttävät tulojen ja lähtöjen johdinrikon tai alueen alituksen/ylityksen.

Takaisin ylös

Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit lämpötilanmittaukseen

Ex i I/O-moduuli lämpötilanmittaukseen  

Ex i I/O-moduulit lämpötilojen mittaukseen

Luonnostaan turvalliset I/O-moduulit lämpötilanmittaukseen tarjoavat neljä kanavaa, jotka voidaan konfiguroida toisistaan riippumatta. Kaikki kanavat tukevat erilaisia toimintoja lämpötilojen mittaamiseksi:

  • Vastuslämpötila-anturit, kuten Pt 100 2- tai 3-johdintekniikalla
  • Erilaiset vakiotyypit termoelementeille (J, K, E, R, S ja T)
  • -100 mV - +100 mV -signaalien keruu
  • Vastusmittaus 0...800 Ω tai 0...5 kΩ

Löydä viat nopeasti: jokaisen kanavan diagnostiikkaledit näyttävät johdinrikon tai anturien alueen alituksen/ylityksen.

Takaisin ylös

luonnostaan turvalliset komponentit signaalien keruuseen Ex-alueella.