Inline

Inline maksimaaliseen joustavuuteen

Parasta joustavuutta

Toteuta täysin yksilöllinen I/O-ratkaisu

Takaisin: I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Kategoriat

Hae kohteesta Inline

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Inline on joustava ja kapearakenteinen joka alan ammattilainen kytkentäkaappiin. Voit rakentaa automaatiotoimintosi yksilöllisesti laajasta, kaikille yleisille kenttäväylille ja Ethernet-verkoille sopivasta I/O-moduulien ja toimintoliittimien valikoimasta.

Edut

  • Laaja I/O-moduulien, toimintoliitinten, väyläkoplerien ja ohjausten valikoima varmistaa parhaan joustavuuden
  • Moduulien kapea rakenne ja räätälöity kanavamäärä säästävät tilaa kytkentäkaapissa
  • Kansainväliset hyväksynnät sekä turva- ja Ex-i-moduulit mahdollistavat useat käyttöalueet
  • Paikallisväylän laajennus kentälle asti ilman ylimääräistä väyläkopleria mahdollinen haaroitusliittimellä
  • Laajennettu lämpötila-alue mahdollistaa lukuisat käyttömahdollisuudet

Monipuoliset toiminnot sekä useat hyväksynnät varmistavat joustavuuden

Inlinen monipuoliset toiminnot varmistavat maksimaalisen joustavuuden  

Räätälöityä automaatiota – erittäin modulaarisilla ja monipuolisilla Inline-moduuleilla

Inline I/O-moduulit valitaan tarpeen mukaan: digitaaliset ja analogiset tulot ja lähdöt kanavamäärillä 1, 2, 4, 8, 16 tai 32.

Lisäksi käytettävissä ovat kaikki yleiset toiminnot:

  • Tapahtumien laskenta
  • Impulssien tuottaminen
  • Tehojen kytkentä
  • Energiatietojen keruu
  • Toiminnallisen turvallisuuden varmistaminen
  • Lämpötilojen mittaus
  • Paikoitustoiminnot ja moottorilähdöt
  • Sarjaliikennetietojen vaihto
  • Kierrosnopeuksien mittaus
  • Venymänmittausliuskan mittaus ja analysointi
  • Väylä-Master-toiminnot CAN-Busille ja PROFIBUSille

Kenttäväylä tai Ethernet-verkko – valinta on sinun. Tiedonsiirtomaster-liittimien kautta voit lisäksi yhdistää erilaisia alijärjestelmiä - väyläkopleri ei ole tarpeen. Keskitetyt tai hajautetut ohjaustoiminnat voit ratkaista yksinkertaisesti vaihtamalla väyläkoplerin kompaktiin Inline-ohjaimeen.

Laajennettu lämpötila-alue (-40 - +70 °C) mahdollistaa Inline I/O-järjestelmän XC-moduulien käytön myös vaativissa ympäristöissä.

Inline-moduuleillamme on lukuisia ala- ja maakohtaisia hyväksyntiä. Tuotevalikoimaamme laajennetaan jatkuvasti uusilla hyväksynnöillä. Näin voit olla varma, että järjestelmäsi vastaa ajankohtaisia vaatimuksia.

Yksi I/O-moduuli, yksi toiminto

Ote Inline ECO I/O-moduulivalikoimasta  

Uudet Inline ECO I/O-moduulit

ECO I/O-moduulit ratkaisevat automaatiotehtävät helposti ja taloudellisesti. Yksi moduuli - yksi toiminto: uudesta Inline ECO-moduulivalikoimasta löydät aina sopivan toiminnon automaatiotehtävääsi. Liittimen parametrointi ei ole tarpeen. Suojaa sovelluksesi helposti ilman ohjelmistoa turvallisella Inline ECO Safe -moduulilla. Jokainen Inline ECO-moduuli voidaan yhdistää kaikkiin Inline-väyläkoplereihin ja -vakioliittimiin.

I/O-turvamoduulit kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin

Inline-turvamoduulit voidaan jakaa vapaasti verkossa.  

Inline-turvamoduulit voidaan jakaa vapaasti verkossa.

Myös I/O-turvamoduulimme ovat joustavia Inline I/O-järjestelmän tavoin. I/O-moduulit käyttävät valitun väyläkoplerin ja turvaohjaimen mukaan PROFIsafea PROFINET-/PROFIBUS-järjestelmissä tai INTERBUS-Safety-sovelluksissa.

Tätä varten tarjoamme digitaalisia tulo- ja lähtömoduuleja sekä relemoduuleja. Näillä tuotteilla täytät korkeat turvallisuusvaatimukset:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Turvallisuutta ilman turvaohjainta
Haluatko integroida toiminnallisen turvallisuuden verkosta riippumatta ja ilman erillistä turvaohjainta? Valitse silloin SafetyBridge-tekniikkaan perustuvat I/O-turvamoduulit.
Jaa keltaiset I/O-turvamoduulit tarpeiden mukaan järjestelmässä – moduulit toimivat keskitetysti tai hajautetusti vakio-ohjauksen alla.

Inline Ex i – luonnostaan turvalliset I/O:t Ex-alueelle

Luotettava ja turvallinen signaalien keruu Ex-alueella  

Luotettava ja turvallinen signaalien keruu Ex-alueella

Varmista Inline I/O-aseman turvallisuus räjähdysvaarallisella alueella: liitä siniset, luonnostaan turvalliset Ex i-I/O-moduulit vakio-I/O-liittimien taakse. Saatavana on vakio-I/O-liitinvalikoima ei-räjähdysvaarallisille alueille ja Ex-alueelle  2 saakka. Sinisiin I/O-moduuleihin voidaan liittää tulo- ja lähtösignaaleja Ex-alueilta 1 ja 0. 

Parametrointi ja diagnostiikka suoritetaan suunnittelujärjestelmän tai FDT-tekniikan (Field Device Tool) avulla. Etu: helppo käsittely myös korkeissa I/O-määrissä.

Paikallisväylän laajennus – kytkentäkaapista kentälle saakka

Yhtenäistä tiedonsiirtoa – kytkentäkaapista kentälle  

Yhtenäistä tiedonsiirtoa – kytkentäkaapista kentälle saakka

Kerää signaalit suoraan kentällä ja siirrä ne kytkentäkaappiin ilman erillisiä väyläkoplereita. 

Inline-laajennusliittimet vähentävät väyläkoplerien ja siten myös verkkolaitteiden määrää. Tämä tarkoittaa yhtenäistä tiedonsiirtoa vähäisemmillä väyläkoplereilla.

Haluatko siirtää I/O-signaaleja täysin ilman kaapeleita? Kolme I/O-laitetta voidaan yhdistää perusasemaan Bluetoothin kautta.

Monipuoliset ohjelmistot suunnitteluun, konfigurointiin ja ohjelmointiin

Suunnittelusta prosessiin – Phoenix Contactin ohjelmistot  

Suunnittelusta prosessiin – Phoenix Contactin ohjelmistot

Phoenix Contactin kattavalla ohjelmistotarjonnalla toteutat jokaisen vaiheen tehokkaasti: suunnittelusta toimivaan sovellukseen.

  • PROJECT+ auttaa I/O-aseman kokoamisessa tai tarkemmin: tarvittava toimintomäärä syöttämällä. Ohjelmisto huomioi kaikki järjestelmän rajoitukset ja mahdollistaa lisäksi automaattisen tarjouskyselyn.
  • CLIP PROJECT -ohjelmalla voit ottaa käyttöön PROJECT+-ohjelmistolla muodostetut I/O-asemat. Lisäksi voit lisätä projektiin muita Phoenix Contact -komponentteja, kuten ylijännitesuoja tai riviliittimet. Integroitujen liitäntöjen ansiosta tiedot siirretään vaivattomasti CAE-järjestelmiin, kuten EPLAN.
  • PC WORX on tehokas ohjelmisto Phoenix Contactin PC-pohjaisiin tai sisäänrakennettuihin ohjauksiin. Jos käytössä on muiden valmistajien ohjaimia, konfiguroi I/O-asema CONFIG+-ohjelman avulla.
  • VISU+ on visualisointiohjelmisto, jonka avulla voit havainnollistaa järjestelmän prosessit ja laitteet kuvallisesti. VISU+ liitetään OPC:n kautta ohjaimeen. Etu: ohjelmistoa voidaan näin käyttää myös valmistajasta riippumatta.
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
Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje