Inline - I/O:t

Paljon erilaisia toimintoja

Paljon erilaisia toimintoja

Joustava tietojen keruu ja analysointi.

Takaisin: Inline - kapearakenteinen I/O-järjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Inline - I/O:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Valitse I/O-moduulit parametroinnilla tai ilman parametrointia. Laaja valikoima erilaisia toimintoja ja kattavat hyväksynnät tuovat vapautta kaikkiin topologioihin. Kapearakenteisuus on I/O-asemasuunnittelun perusta.

Edut

  • Suuri digitaalisten, analogisten ja toimintomoduulien valikoima monipuoliseen mittausarvojen keruuseen
  • Monipuoliset parametrointimahdollisuudet tuovat joustavuutta
  • Esikäsitellyt I/O-moduulit vähentävät ohjelmointitarvetta

Paikallisväylän laajennus – kytkentäkaapista kentälle saakka

Inline I/O-asema, jossa Fieldline-liitäntä  

Inline-asema, jossa Fieldline-liitäntä

Kerää signaalit suoraan kentällä ja siirrä ne kytkentäkaappiin ilman erillisiä väyläkoplereita. 

Inline-laajennusmoduulit vähentävät väyläkoplerien ja siten myös verkkolaitteiden määrää. Tämä tarkoittaa yhtenäistä tiedonsiirtoa vähäisemmillä väyläkoplereilla.

Haluatko siirtää I/O-signaaleja täysin ilman kaapeleita? Kolme I/O-laitetta voidaan yhdistää perusasemaan Bluetoothin kautta.

Inline Ex i – luonnostaan turvalliset I/O:t Ex-alueelle

Luotettava ja turvallinen signaalien keruu Ex-alueella  

Luotettava ja turvallinen signaalien keruu Ex-alueella

Varmista Inline I/O-aseman turvallisuus räjähdysvaarallisella alueella: liitä siniset, luonnostaan turvalliset Ex i-I/O-moduulit vakio-I/O-moduulien taakse.Saatavana on vakio-I/O-moduulivalikoima ei-räjähdysvaarallisille alueille ja Ex-alueelle 2 saakka. Sinisiin I/O-moduuleihin voidaan liittää tulo- ja lähtösignaaleja Ex-alueilta 1 ja 0. 

Parametrointi ja diagnostiikka suoritetaan suunnittelujärjestelmän tai FDT-tekniikan (Field Device Tool) avulla. Etu: helppo käsittely myös korkeissa I/O-määrissä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje