Inline – väyläkoplerit

Väyläkoplerit Inline I/O-järjestelmälle

Muodosta yhteyksiä

Integroi Inline I/O-järjestelmä kaikkiin yleisiin verkkoihin.

Takaisin: Inline - kapearakenteinen I/O-järjestelmä

Kategoriat

Hae kohteesta Inline – väyläkoplerit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Koska väyläkopleri on vapaasti valittavissa, Inline I/O-järjestelmä voidaan integroida kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin ja Ethernet-verkkoihin. Väyläkoplerista riippuen voit integroida jopa 63 I/O-moduulia (16 PCP-laitetta).

Edut

  • Avoimuus kaikille yleisille väyläjärjestelmille ja verkkoprotokollille takaa parhaan joustavuuden
  • Uuden BK-kotelon kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • Taloudellinen asemakokoonpano: valikoima väyläkoplereita, joissa integroidut I/O:t vähäisen signaalimäärän koneille ja järjestelmille

Monipuoliset verkkoliitännät

Inline-väyläkoplerit toimivat linkkinä Inline-järjestelmän ja ylempitasoisen verkon välillä. Väyläkoplereita on saatavana seuraaville tiedonsiirtoprotokollille.

Verkot Inline-väyläkoplereille

 
Inline Bks (CANopen ja Profibus)

CANopen®

  • Integroitu päätevastus voidaan kytkeä päälle/pois DIP-kytkimen avulla
  • Yhteensopiva SafetyBridge-tekniikan kanssa

EtherCAT®

  • 63 muuta Inline-laitetta liitettävissä
  • Kompakti kotelo

Device/Net™

  • Integroidut digitaaliset tulot/lähdöt
  • I/O-muistialue varattavissa myöhempiin laajennuksiin (laitteistoa ei vaadita)

EtherNet/IP™

  • Integroidut digitaaliset tulot/lähdöt
  • Web Based Management (WBM) -ominaisuus

‍INTERBUS

  • Etäväyläliitännät valokuitu- tai kuparitekniikalla
  • Liitäntä Inline-pistokkeen tai D-Sub-liittimen (kupariversiot) kautta
Modbus
  • Integroidut digitaaliset tulot/lähdöt
  • Web Based Management (WBM) -ominaisuus
PROFIBUS
  • Integroidut digitaaliset tulot/lähdöt
  • DP/V1 luokan 1 ja luokan 2 masterille
PROFINET
  • Integroidut digitaaliset tulot/lähdöt
  • Valinnaisesti RJ45- tai SC-RJ-liitäntä

Sercos

  • Integroidut digitaaliset tulot/lähdöt
  • Sercos-tuki V1.1.2-eritelmän mukaisesti

Kompakti rakenne, nykyaikainen muotoilu

Inline-väyläkopleri 40 mm leveässä kotelossa  

Inline-väyläkopleri 40 mm leveässä kotelossa

Yksi markkinoiden kompakteimmista väyläkoplereista säästää 40 mm:n levyisenä tilaa kytkentäkaapissa. Uusi malli sopii CANopen®- ja EtherCAT®-protokollille. Uudet tuotteet tukevat erilaisia tekniikoita, kuten esim. SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje