Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Helpon käsittelyn yksityiskohdat

Johdotus Push-In-liitäntätekniikalla  

Helppo johdotus Push-In-liitäntätekniikalla

Helppo johdotus

Push-in-liitäntätekniikan ansiosta. Se mahdollistaa nopean, työkaluttoman johdotuksen.

Johdin voidaan irrottaa painamalla lukituksen vapautuspainiketta ruuvitaltalla tai jopa kuulakärkikynällä.

Potentiaalinjako pistosilloilla  

Helppo potentiaalinjako pistosilloilla

Helppo potentiaalinjako

CLIPLINE complete -riviliitinvalikoiman pistosilloilla. Käytä jo olemassa olevia tarvikkeita.

Yhdessä Push-in-liitäntätekniinkan kanssa voit hyödyntää tehokkaan johdotuksen.

Helppo laajentaa aikareleeksi

Phoenix Contactin aikamoduuli  

Relemoduulin laajennus aikareleeksi

Monitoimintoinen, 24 V -pistoliitäntäinen aikamoduuli on tarkoitettu relemoduulin laajennukseen aikareleeksi. Kannat RIF-1 - RIF-4 voidaan varustaa tällä moduulilla.

0,5 sekunnin - 100 minuutin aika-alueella voidaan valita kolmesta aikatoiminnosta.

Täydellinen tuoteperhe

Yleiskatsaus RIF-0 - RIF-4  

Tuoteperheen yleiskatsaus

Kytke enint. 16 A -virtoja. Kytkentäreleestä pienkontaktorin korvaamiseen: tuotevalikoimassa on sopiva rele jokaiseen käyttöön.

Hyödynnä yhdenmukaista ja kattavaa järjestelmää.

Luotettava järjestelmä

Pistoliitäntäinen rele takaa korkean käytettävyysasteen  

Pistoliitäntäiset releet on nopea vaihtaa

Hyödy pistoliitäntäisten releiden ja toimintomoduulien takaamasta korkeasta käytettävyysasteesta.

Huoltotilanteessa releet ovat nopeasti vaihdettavia. Näin taataan koneiden ja järjestelmien korkea käytettävyysaste.

Modulaarinen relejärjestelmä - parasta joustavuutta ja kustannustehokkuutta

Valitset itse, haluatko koota RIFLINE complete -järjestelmän yksilöllisesti tai tilata sen valmiiksi asennettuna moduulina.

Moduulijärjestelmässä kaikki komponentit voidaan tilata erikseen käyttötarpeen mukaan. Tämä koskee myös releitä, joita on saatavana useisiin jännitteisiin ja sovelluksiin.


Takaisin
Lisätietoja