Laite- ja konevalot

Laite- ja konevalot eri malleina

Monipuolisuus takaa optimaalisen valaistuksen

Phoenix Contactin kattavasta tuotevalikoimasta löydät sopivat LED-laitevalot.

Takaisin: Valaistus ja merkinanto

Kategoriat

Hae kohteesta Laite- ja konevalot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kestävät PLD-laitevalot (Phoenix Contact Lighting Devices) ovat teollisuusjärjestelmien tehokkaan valaistuksen edelläkävijöitä: ominaisuuksiin kuuluvat LED-tekniikka, häikäisemätön valo, sarjaankytkentä ja M12-kaapelointi.

Edut

  • 24 V:n syöttö helpottaa huoltoa ja parantaa turvallisuutta
  • Joustava asennus – erilaisia malleja ja lisätarvikkeita
  • M12-kaapelointi säästää asennusaikaa ja komponentteja
  • Kylmän ja voiteluaineiden kestävyys mahdollistaa käytön myös työstökoneissa

Vähän tilaa, paljon valoa: 100-luokan laitevalot

100-luokan laitevalo  

Laitevalo asennettuna koneeseen

Monet koneet suunnitellaan yhä pienikokoisemmiksi, ja niissä on vähemmän tilaa tarvittavalle valaistukselle. 100-luokan PLD-laitevalot, joiden suojausluokka on IP54, ovat erittäin kapeita. Näin ne voidaan integroida optimaalisesti koneeseen ahtaissakin tiloissa.

Toimitukseen sisältyvässä valaisintelineessä valaisinta voidaan kääntää ja siten suunnata valaistus optimaalisesti. Valot valaisevat erityisen tehokkaasti, kun etäisyys valaistavalle alueelle on lyhyt tai keskipitkä. Saatavana pituuksissa 195 mm...895 mm. Halkaisija on 25-35 mm:n välillä.

  • Helppo asentaa ahtaisiin tiloihin kapean rakenteen ansiosta
  • Valaisimen kääntyvyys varmistaa kohdistetun valaistuksen
  • ETL-hyväksyntä mahdollistaa käytön Pohjois-Amerikan markkinoilla
  • Pistoliitettävien syöttöjohtojen ansiosta johdon pituus voidaan valita vapaasti, ja asennus on helppoa ja nopeaa
     

Erinomainen valaistus kaikkiin käyttötarkoituksiin: 200-luokan PLD-laitevalot

200-luokan laitevalo  

Laitevalo, jonka halkaisija on 70 mm

200-luokan LED-laitevalot takaavat erinomaisen valaistuksen. 100-luokan LED-laitevaloihin verrattuna ne soveltuvat ihanteellisesti, kun etäisyys kohteeseen on keskipitkä tai pitkä.

Tarvitsetko valoa haastavissa olosuhteissa? Laitevalomme sopivat myös niihin hyvän tärinän- ja iskunkestävyytensä sekä kylmän ja voiteluaineen kestävyytensä ansiosta.

Halkaisijaltaan 40 mm:n mallit soveltuvat ihanteellisesti uusiin koneisiin. Niillä koneen sisätilan valaisu on tilaa säästävää ja erittäin tehokasta.

  • 4 mm:n turvalasi mahdollistaa käytön myös olosuhteissa, joissa on mahdollisesti mekaanista kuormitusta
  • Kestää useita jäähdytys- ja voiteluaineita Viton®-tiivisteen ansiosta
  • Voidaan käyttää suurissa lämpötiloissa ja kestää hyvin tärinää ja iskuja
  • Kumpikin asennusmalli (kulma tai pidike) ovat käännettäviä, jolloin asennusmahdollisuudet ovat joustavat
  • ETL-hyväksyntä mahdollistaa käytön Pohjois-Amerikan markkinoilla

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260