Takaisin

WLAN 1100 – WLAN-ratkaisu koneenrakennukseen

Tablettiyhteys WLAN:illa

Langattoman WLAN 1100 -moduulin avulla asennat nopeasti ja helposti WLAN-liitännän koneelle tai laitteistojärjestelmään. Voit tehdä WLAN 1100:lla sekä paikallisen WLAN-verkon (tukiasema) että esim. integroida koneesi päällekkäiseen WLAN-verkkoon (WLAN-adapteri). WLAN 1100:ssa on nopea ja vakaa WLAN-vastaanottolaatu. Integroidut antennit ja äärimmäisen kestävä rakenne – tilaa säästävä moduuli on kaikilta ominaisuuksiltaan räätälöity koneen- ja laitteistonrakennuksen sovelluksiin.

WLAN 1100, kustannustehokas kokonaisratkaisu

WLAN 1100 ja perinteinen asennuskonsepti vertailussa  

WLAN 1100 ja perinteinen asennus antennien kanssa – vertailu

Tavallinen teollinen WLAN-ratkaisu koneelle tai laitteistojärjestelmälle koostuu WLAN-moduulista, antennikaapelista ja mahdollisimman hyvästä, lujatekoisesta antennista. Tämä vaatii paljon tilaa, on hankala asentaa ja maksaa usein paljon. 

WLAN 1100:ssa langaton moduuli ja antennit on yhdistetty kompaktiksi laitteeksi, joka on helppo kiinnittää kytkentäkaappiin tai koneeseen.

Edut: kustannustehokas kokonaisratkaisu, joka on helppo asentaa

Helppo asennus ja kytkentä yksireikäasennuksella

WLAN 1100:n yksireikäasennus  

WLAN 1100:n helppo asennus

WLAN 1100 kiinnitetään antennin tavoin yksireikäasennuksella. Koneeseen tai kytkentäkaappiin tarvitsee siis porata vain yksi 40 mm:n reikä. WLAN 1100:n liitäntä työnnetään koneen tai kytkentäkaapin sisään ja se kiinnitetään mutterilla. Jännitteensyöttö- ja Ethernet-liitäntä kiinnitetään Push-in-liittimellä ja RJ45-pistokkeella. Koska WLAN 1100 ei tarvitse tilaa kytkentäkaapissa, sen jälkiasennus on helppoa.

Edut: nopea ja tilaa säästävä asennus

Erinomainen vastaanottolaatu optimoidulla antennitekniikalla ja WLAN IEEE 802.11n:lla

Täysi vastaanottopalkki  

Erinomainen vastaanottolaatu WLAN 1100:lla

Hyvä signaalin vastaanottolaatu on ratkaisevan tärkeää nopealle ja luotettavalle langattomalle tiedonsiirrolle. Tämä edellyttää laadukkaita antenneja. WLAN 1100:aan on integroitu kahden erilaisen, erityisesti tarkoitukseen suunnitellun antennityypin yhdistelmä. 360°-ympärisäteilevä antenni ja ympyräpolarisoitu suunta-antenni. WLAN 1100 takaa yhdessä tehokkaan WLAN 802.11n-moduulin kanssa vaativimmissakin teollisuusympäristöissä aina erinomainen vastaanottolaadun.

Kaksi integroitua, tehokasta, MIMO-tekniikalla (Multiple Input, Multiple Output) varustettua antennia varmistavat nopean ja virheetön vastaanoton siellä missä sitä tarvitaan. Tämä parantaa huomattavasti langattoman viestinnän kestävyyttä, nopeutta ja kantamaa.

Edut: aina erinomainen vastaanottolaatu

Kestää myös ankarissa olosuhteissa

Metalliprofiili suojaa WLAN 1100:aa  

WLAN 1100 kestää myös kovia iskuja

Suojaavan kytkentäkaapin ulkopuolelle asennettujen moduulien tulee kestää ankaria ympäristöoloja. Kotelon tulee myös kestää voimakkaita iskuja ja törmäyksiä.WLAN 1100:n kotelo on erittäin tukeva ja kestää myös suurempaa mekaanista rasitusta ja iskuja (Iskunkestävyys IK08).  

Edut: pitkä käyttöikä myös ankarissa olosuhteissa

Erittäin turvallinen kahden virtuaalisen tukiaseman ja IP-suodattimen ansiosta

WLAN 1100 on erittäin turvallinen  

Erittäin turvallinen turvastandardien ja käyttäjäprofiilien ansiosta

Verkkosi ja tietojesi suojaaminen väärinkäytöltä ja luvattomalta käsittelyltä on meille tärkeää. WLAN 1100 tukee viimeisimpiä WLAN-turvallisuusstandardeja ja laitteistopohjaista AES-salausta. Lisäksi kahdelle eri käyttäjäryhmälle, kuten huolto ja käyttäjät, voidaan osoittaa erilaiset WLAN-tukiasemat ja antaa heille omat salasanat ja suodattimet Esimerkiksi huollolla voi olla rajoittamaton WLAN-pääsy verkon kaikkiin laitteisiin, kun taas käyttäjät pääsevät vain visualisointipalvelimeen.

Edut: tietosi ovat turvassa väärinkäytöltä ja luvattomalta käsittelyltä

Helppo PLC-ohajus – CLI-komennot

Kompakti langaton moduuli WLAN#160;1100  

WLAN 1100 voidaan konfiguroida CLI:tä varten

WLAN 1100:a voidaan konfiguroida PC:ltä tai PLC:ltä http-CLI-komennoilla tai sitä voidaan ohjata käytön aikana. Monet vaatimukset voidaan näin ratkaista joustavasti. Todella monet WLAN 1100-moduuleista voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti yhdellä komennolla. Ohjauksella voidaan myös automatisoida verkon ylläpito ja esimerkiksi antaa WLAN-käyttäjille jokaisella yhteyskerralla uusi kertakäyttöinen WLAN-salasana Näin yhteisesti käytetyn, staattisen WLAN-salasanan aiheuttama turvallisuusriski poistetaan helposti.

Edut: koneen ohjelmoijalla täysi hallinta

Yleistä: WLAN 1100

Ominaisuudet

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN-standardit

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Taajuusalueet ja kanavat (*maakohtaiset)

2.4 GHz, kanava 1–13*

5 GHz: kanava 36–165*

2.4 GHz, kanava 1–13*

5 GHz: kanava 36–165*

Maks. siirtonopeus (brutto)

300 Mb/s

300 Mb/s

Maks. tiedonsiirtonopeus (netto)

> 60 Mb/s

> 60 Mb/s

Käyttötavat

Access Point -tukiasema, client,

2 virtuaalista Access Point -tukiasemaa

Access Point -tukiasema, client,

2 virtuaalista Access Point -tukiasemaa

Maksimaalinen lähetysteho

20 dBm (sis.antennit)

20 dBm (sis.antennit)

Antennien lukumäärä

2 (sisäinen)

2 (sisäinen)

Maks. lukumäärä WLAN-clientejä

10 clientiä

60 clientiä

Suojausluokka asennettuna

IP54

IP66 ja IP68

Ympäristön lämpötila (käyttö)

0°C … 60°C

-40°C … 60°C

Prosessin hyväksyntä 

ATEX, IECEx, Class1Diff2 (ks. hyväksynnät tuotesivulta)

Tästä pääset Ethernet-verkoille tarkoitettuihin teollisuuden WLAN-tuotteisiin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Koneenrakennuksen WLAN-ratkaisu

WLAN 1100 vakaan langattoman yhteyden nopeaan toteuttamiseen.


WLAN 1100

Access Point -tukiasema ja antenni samassa laitteessa.


Verkkoratkaisuja koneenrakennukseen

Teollisuuden tiedonvälityksen trendejä ja ratkaisuja

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje