Takaisin

FL WLAN 5110 ja FL WLAN 5100 vertailussa

Uudet WLAN-tukiasemat FL WLAN 5110 on kehitetty menestyksekkäästä laitesarjasta FL WLAN 5100 ja ne korvaavat sen vuonna 2018. Uudet FL WLAN 5110 -tukiasemat on varustettu nykyaikaisemmalla langattomalla WLAN-liitäntäkortilla ja ne tarvitsevat vain kaksi antenniliitäntää (2x2 MIMO) aikaisemman kolmen (3x3 MIMO) sijasta. Kaikki muut toiminnot, muotoilu ja mitat ovat samat kuin nykyisellä laitesukupolvella. Suurin WLAN-siirtonopeus on molemmissa tuotevaihtoehdoissa 300 Mbit/s.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Tuotevaihtoehdot

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 ulkoista antennia

(Eurooppa ja muut maat)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 ulkoista antennia

(Eurooppa ja muut maat)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 ulkoista antennia

(Yhdysvallat / Kanada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 ulkoista antennia

(Yhdysvallat / Kanada)
WLAN-toimintatila

WLAN Access Point / client / toistin

MIMO 3x3:2
(kolme antennia, kaksi virtaa)

WLAN Access Point / client / toistin

MIMO 2x2:2
(kaksi antennia, kaksi virtaa)
Ethernet-portit2x RJ 452x RJ 45
SD-korttipaikka1x SD-korttipaikka1x SD-korttipaikka
Mitat
(Leveys x Korkeus x Syvyys)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Huomautus mitoistaKorkeus antennipistokkeineen, ilman antennikaapeliaKorkeus antennipistokkeineen, ilman antennikaapelia