Teollisuus-WLAN

Teollisuus-WLAN

Joustava langaton ratkaisu

Wireless LAN – langattoman Ethernetin standardi. Hyödynnä tämän kehittyneen tekniikan edut teollisuuden sovelluksissa.

Takaisin: Langaton Ethernet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - teollisuus-WLAN
    Teollisuus-WLAN

    Laitteita teollisuus-WLAN-verkkoja varten mobiilien tai vaihdettavien automaatiokomponenttien integroimiseksi Ethernet-verkkoihin.

Hae kohteesta Teollisuus-WLAN

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Teollisuuden tuleva digitalisointi vaatii tehokkaita teollisia tiedonsiirtoverkkoja. Teollinen WLAN on tässä kehityksessä yksi avainteknologioista ja edustaa parasta tehokkuutta ja luotettavuutta. Phoenix Contact tarjoaa tarvittavat tuotteet, ratkaisut ja palvelut luotettavien langattomien WLAN-tiedonsiirtoratkaisujen rakentamiseen, olitpa hakemassa täydellistä WLAN-infrastruktuuria yhdeltä toimijalta tai yksittäisiä tuotteita olemassa oleviin WLAN-verkkoihin integroitavaksi

Edut

  • Turvallinen langaton tiedonsiirto MIMO-antennitekniikan avulla ja jopa 300 Mb/s (brutto) tiedonsiirtonopeudet
  • Soveltuu turvasovelluksien kanssa käytettäväksi, koska tiedonsiirto on toiminnallisesti turvallista SafetyBridgen tai Profisafen kanssa
  • Joustava käyttö: Optimoitu teollisuusprotokollia kuten Profinet, EtherNet/IP, Modubus-TCP varten
  • Nopea ja turvallinen roaming mobiilisovelluksiin
  • Ammattimainen tuki suunnitteluun ja toteutukseen monivuotisen kokemuksen pohjalta

Tyypillinen WLAN-verkkorakenne

WLAN-verkon tyypillinen rakenne

WLAN 5110 – Joustava WLAN-ratkaisu kytkentäkaappiin

WLAN 5110 asennettu kytkentäkaappiin  

WLAN 5110 asennettu kytkentäkaappiin

WLAN 5110 on kompakti WLAN-moduuli kytkentäkaappiin tai -koteloon. Ulkoiset antenniliitännät mahdollistavat kuhunkin sovellukseen sopivien antennien joustavan käytön. Suunta-antenneja voidaan käyttää suurille kantamille, ympärisäteileviä antenneja suurten pinta-alojen kattamiseen tai vuotokaapeliantenneja ohjattuihin sähköriippuratoihin.

  • Kompakti rakenne – sopii kytkentäkoteloihin kentällä
  • CM-tekniikka (Cluster Management) WLAN-infrastruktuuriverkon kaikkien tukiasemien keskitettyyn konfiguroimiseen
  • Kaksi ulkoista antenniliitäntää antennien joustavaa käyttöä varten
  • Lukuisat mukavuustoiminnot helpottavat käyttöönottoa ja huoltoa

WLAN 1100 ja WLAN 2100 – WLAN-ratkaisut koneenrakennukseen

WLAN 1100 asennettuna kytkentäkaappiin  

Kaikki yhdessä -ratkaisu WLAN 1100

WLAN 1100 ja WLAN 2100 ovat edullisia WLAN-kokonaisratkaisuja: integroidut antennit ja langaton moduuli samassa laitteessa. Langaton moduuli asennetaan läpivientiasennuksella helposti koneeseen tai automatisoituun kuljetusjärjestelmään.

  • Aina erinomainen WLAN-vastaanottolaatu nopeasti ja yksinkertaisesti
  • Kaksi integroitua erikoisantennia luotettavaan langattomaan tiedonsiirtoon teollisessa ympäristössä.
  • Helppo ja nopea asennus läpivientiasennuksella
  • Äärimmäisen lujatekoinen kotelo, iskunkestävyys IK08
  • Laajennettu lämpötila-alue ja suojausluokka IP66/68 langattomaan tiedonsiirtoon vaativassa ympäristössä (vain WLAN 2100)

WLAN EPA – tekee laitteista WLAN-yhteensopivia nopeasti ja helposti

Ethernet-porttiadapteri kenttäkäyttöön  

Ethernet-porttiadapteri kenttäkäyttöön

Ethernet-porttiadapterit tekevät yksittäisistä teollisista automaatiolaitteista Ethernet-liitännällä nopeasti ja helposti WLAN-yhteensopivia. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään M12-Ethernet-kaapelilla automaatiolaitteisiin.

  • Kompakti IP65-moduuli, jossa integroitu antenni
  • M12-liitännät Ethernetiä ja jännitettä varten
  • Helppo asennus kentällä
  • Helppo konfigurointi Mode-painikkeella
  • Maksimaalinen tiedonsiirtonopeus: 20 Mb/s

WLAN-lisätarvikkeet ja antennit

WLAN-tuotteillemme sopivat antennit  

WLAN-tuotteillemme sopivat antennit

Hyvä signaalin vastaanottolaatu on ratkaisevan tärkeää nopealle ja luotettavalle langattomalle tiedonsiirrolle. Tämä edellyttää laadukkaita antenneja, jotka sopivat käytössä olevaan järjestelmään. Tarjoamme jokaiseen sovellukseen sopivat antennilisätarvikkeet.

  • Ympärisäteilevät antennit laajoille langattomille kentille kaikkiin suuntiin
  • Suunta-antennit suunnatuille kentille suurille etäisyyksille
  • Vuotokaapeliantennit ohjattuihin sovelluksiin, esim. sähköriippuradoille

WLAN-tuotteiden vertailu

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Asennus

SISÄLLÄ Kytkentäkaappi,
SISÄLLÄ Kytkentäkotelot

PÄÄLLÄ Kytkentäkaapit, koneet, jne.

VIERESSÄ Kytkentäkaapit, koneet, seinät

WLAN-standardit

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Taajuusalueet ja kanavat (*maakohtaiset)

2.4 GHz, kanava 1–13*

5 GHz: kanava 36–165*

2.4 GHz, kanava 1–13*

5 GHz: 36–165*

2.4 GHz, kanava 1–11.

5 GHz client: kanava 36–140

5 GHz tukiasema: kanva 36–48

Maks. siirtonopeus (brutto)

300 Mb/s

300 Mb/s

54 Mb/s

Maks. tiedonsiirtonopeus (netto)

< 90 Mb/s

> 60 Mb/s

< 20 Mb/s

Käyttötavat

Access Point -tukiasema. client, toistin

Access Point -tukiasema, client,

2 Access Points -tukiasemaa tukiasemaa

Client

(Micro Access Point)

Maksimaalinen lähetysteho

18 dBm

20 dBm (sis.antennit)

18 dBm (sis. antennit)

Antennien lukumäärä

1–2 (ulkoiset)

2 (sisäinen)

1 (sisäinen)

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Industrial Wireless LAN

Konfiguroi WLAN-verkot helposti ja turvallisesti.


Koneenrakennuksen WLAN-ratkaisu

WLAN 1100 vakaan langattoman yhteyden nopeaan toteuttamiseen.


WLAN 1100

Access Point -tukiasema ja antenni samassa laitteessa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje