Bluetooth-Ethernet-porttiadapteri FL BT EPA yhdistää Ethernet-kelpoiset automaatiomoduulit langattomasti ohjausverkkoon. Kompaktiin ja kestävään Ethernet-porttiadapteriin on integroitu valmiiksi langaton moduuli ja antenni. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään Ethernet-kaapelin avulla M12-liitäntätekniikalla automaatiolaitteisiin. Sen ansiosta integrointi omaan sovellukseen on erittäin helppoa.
Kahta EPA-moduulia käyttämällä voidaan luoda nopeasti ja helposti tehokas PROFINET-langaton silta pyöriviin tai liikkuviin konejärjestelmiin.
EPA-moduulilla tietoa voidaan siirtää Ethernetin välityksellä jätevedenpuhdistamoissa kaavinsilloille turvallisesti.
Ethernet-porttiadapteri on yksinkertainen ratkaisu, kun yksittäisistä teollisista automaatiolaitteista halutaan tehdä Ethernet-liitännällä nopeasti ja helposti Bluetooth-yhteensopivia. IP65-kokonaisratkaisu asennetaan suoraan kentälle ja yhdistetään M12-Ethernet-kaapelilla automaatiolaitteisiin.
Edut:
EPA-moduuli on kehitetty luotettavaa ja häiriötöntä ohjaussignaalien siirtoa varten, esim. PROFINETin välityksellä. Käytetyn Bluetooth-teknologian etuna on äärimmäisen kestävä langaton tiedonsiirto, joka toimii luotettavasti vaativimmissakin teollisuusympäristöissä.
WLAN-verkot toimivat täydellisesti rinnakkain Low Emission -tilan ja Black Channel Listing -toiminnon ansiosta
Bluetooth-EPA-moduulin avulla voidaan toista WLAN-järjestelmää käyttää häiriöttä rinnakkain, koska vapaita taajuusalueita käytetään tehokkaasti. Bluetoothin automaattisen rinnakkaisjärjestelmän lisäksi EPA-moduuli tarjoaa:
Ominaisuudet |
FL BT EPA 2 |
FL EPA 2 RSMA |
---|---|---|
Bluetooth-standardit |
Classic BT: 2.1+EDR, Alhainen energiankulutus: 4.0 AT komennoilla (rajoitettu) |
Classic BT: 2.1+EDR, Alhainen energiankulutus: 4.0 AT komennoilla (rajoitettu) |
Tuettu Bluetooth-profiili |
PAN (Client ja NAP) |
PAN (Client ja NAP) |
Maks siirtonopeus (brutto) |
3 Mb/s |
3 Mb/s |
Maks. tiedonsiirtonopeus (netto) |
< 2 Mb/s |
< 2 Mb/s |
Käyttötavat | ||
Yhteyksien lukumäärä (Client-päätteet) | 1 |
jopa 7 |
Maksimaalinen lähetysteho |
13 dBm (sis. antennit) |
11 dBm (antenniportilla) |
Tyypillinen kantama* |
vapaalla kentällä jopa 250 m, hallissa jopa 100m |
Riippuu antenneista |
Antennien lukumäärä |
1 (sisäinen) |
1 (ulkoinen) RSMA-liitäntä |
Suojausluokka asennettuna | IP65 | IP65 |
Ympäristön lämpötila (käyttö) |
-30 °C … 65 °C |
-30 °C … 65 °C |
Jännitteensyöttö |
9–30 V DC, maks. 1,7 Watt |
9–30 V DC, maks. 1,7 Watt |
Erityispiirteet |
Kahden langattoman yhteyden taulu: WLAN ja Bluetooth |
Kahden langattoman yhteyden taulu: WLAN ja Bluetooth |
"$pageName"