Takaisin

EPA 2: Ethernet-porttiadapterin uusi sukupolvi

Ensimmäisen sukupolven EPA langattomat moduulit lakkautettiin vuoden 2017 puolivälissä ja korvattiin uuden sukupolven EPA 2:lla. Kotelolla on uusi muotoilu ja jatkossa Bluetoothille ja WLAN:ille on tarjolla sama moduulityyppi. Tällä sivustolla on tietoa näiden kahden eri sukupolven välisistä eroista ja kustakin ensimmäisen EPA-sukupolven korvaavasta tuotteesta.

Yleistä: FL EPA

FL EPA 1. sukupolvi

FL EPA 2. sukupolvi

FL WLAN EPA  (Tuotenro 2692791)

WLAN 2.4 GHz

sisäinen antenni

FL EPA 2  (Tuotenro 1005955)

WLAN 2.4 GHz ja 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 sopiva

sisäinen antenni

FL WLAN EPA 5N  (Tuotenro 2700488)

WLAN 5 GHz

sisäinen antenni

FL EPA 2  (Tuotenro 1005955)

WLAN 2.4 GHz ja 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 sopiva

sisäinen antenni

FL WLAN EPA RSMA  (Tuotenro 2701169)

WLAN 2.4 GHz ja 5 GHz

Ulkoinen RSMA-antenniliitäntä

FL EPA 2 RSMA  (Tuotenro 1005957)

WLAN 2.4 GHz ja 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 sopiva

Ulkoinen RSMA-antenniliitäntä

FL BT EPA MP  (Tuotenro 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 sopiva

Ulkoinen RSMA-antenniliitäntä

FL EPA 2 RSMA  (Tuotenro 1005957)

WLAN 2.4 GHz ja 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 sopiva

Ulkoinen RSMA-antenniliitäntä

FL BT EPA  (Tuotenro 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 sopiva

sisäinen antenni

FL BT EPA 2  (Tuotenro 1005869)    

(voidaan korvata FL EPA 2:lla)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 sopiva

sisäinen antenni

Tekniset tiedot – vertailu

FL EPA 1. sukupolviFL EPA 2. sukupolvi

FL EPA 1. sukupolvi

FL EPA 2. sukupolvi

Kotelon mitat

leveys: 66 mm, korkeus: 91 mm, syvyys: 34 mm

leveys: 67,08 mm, korkeus: 92,7 mm, syvyys: 33,2 mm

Tuotevaihtoehdot

Yksittäiset laitteet: WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BluetoothYhdistetyt moduulit: WLAN ja Bluetooth

WLAN-käyttötavat

WLAN client/AdHoc

WLAN client/Micro Access Point (maks. 7 client-päätettä)

Point-to-point-Wireless Bridge (kahden FL EPA:n välillä)

UDP-tunneli (L2))

L2-siirtoyhteyskerros-tunneli

(ei yhteensopiva UDP-tunnelin ja 1. sukupolven kanssa)

Antenni

Sisäinen antenni, ympyräpolarisoitunut, suunnattu, 5 dBi

Sisäinen antenni, lineaaripolarisoitunut, OMNI, 0,5–2 dBi

Lähetysteho (maksimaalinen)

sisäinen antenni

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Ulkoinen antenni (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Sisäinen antenni

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Ulkoinen antenni

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Sisäinen antenni: 13 dBm EIRP

Ulkoinen antenni: 11 dBm

Vastaanottimen herkkyys (maksimaalinen)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Maksimaalinen kantama*

WLAN 2,4 GHz: vapaalla kentällä jopa 200 m, hallissa jopa 100 m

WLAN 5 GHz: vapaalla kentällä jopa 100 m, hallissa jopa 50 m

Bluetooth: vapaalla kentällä jopa 250 m, hallissa jopa 100 m

*Kantama riippuu ympäristöoloista. Annetut kantamat ovat toiminta-alue, eivät suurimmat saavutettavat kantamat. Suurimmat kantamat ovat huomattavasti suurempia.

Käytännössä molemmat EPA-sukupolvet saavuttavat samanlaiset kantamat. Joissakin sovelluksissa WLAN EPA 2:n toiminta-alue voi olla pienempi 2,4 GHz-kaistalla ja suurempi 5 GHz-kaistalla.

WLAN 2,4 GHz: vapaalla kentällä jopa 200 m, hallissa jopa 100 m

WLAN 5 GHz: vapaalla kentällä jopa 100 m, hallissa jopa 50 m

Bluetooth: vapaalla kentällä jopa 250 m, hallissa jopa 100 m

*Kantama riippuu ympäristöoloista. Annetut kantamat ovat toiminta-alue, eivät suurimmat saavutettavat kantamat. Suurimmat kantamat ovat huomattavasti suurempia.

Käytännössä molemmat EPA-sukupolvet saavuttavat samanlaiset kantamat. Joissakin sovelluksissa WLAN EPA 2:n toiminta-alue voi olla pienempi 2,4 GHz-kaistalla ja suurempi 5 GHz-kaistalla.

Käyttölämpötila-alue

-30 °C – +65 °C

-30 °C – +65 °C

IP-suojausluokka

IP65

IP65

LiitännätM12M12

Jännitteensyöttö

9-30 VDC, maks. 1.7 W

9-30 VDC, maks. 1.7 W

WLAN-kanavat

2,4 GHz: 1–11,

5 GHz: 36–140 vain client-toimintatila

EPA 2: 36 – 48 Access Point-toimintatilassa

2,4 GHz: 1–11,

5 GHz: 36–140 vain client-toimintatila

EPA 2: 36 – 48 Access Point-toimintatilassa

Bluetooth-standardi

Classic BT: 2.1+EDR,

Alhainen energiankulutus: 4.0 AT komennoilla (rajoitettu)

BT-turvallisuus: EPA:n ja EPA 2:n salaukset eivät ole yhteensopivia

Classic BT: 2.1+EDR,

Alhainen energiankulutus: 4.0 AT komennoilla (rajoitettu)

BT-turvallisuus: EPA:n ja EPA 2:n salaukset eivät ole yhteensopivia

Suorituskyky

WLAN: maks. 20 Mb/s

Bluetooth: maks. 3 Mb/s

(vastaavat PROFINET-päivitysajat, alkaen 16 ms)

WLAN: maks. 20 Mb/s

Bluetooth: maks. 3 Mb/s

(vastaavat PROFINET-päivitysajat, alkaen 16 ms)

AT-komennot

Saatavissa (hieman muutettu syntaksi yhdistetyn

radiotekniikan vuoksi (WLAN/Bluetooth)

Saatavissa (hieman muutettu syntaksi yhdistetyn

radiotekniikan vuoksi (WLAN/Bluetooth)

Tilapainike

Saatavissa helppoon konfigurointiin ilman PC:tä

Saatavissa helppoon konfigurointiin ilman PC:tä

Protokollat

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, jne.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP, jne.

Hyväksynnät

CE (Eurooppa), FCC (US, Kanada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Kanada)

CE (Eurooppa), FCC (US, Kanada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Kanada)

Tärkeitä tietoja vaihdettaessa toiseen EPA-sukupolveen

Huomioi seuraavat ohjeet EPA langattomia moduuleita vaihdettaessa:

  • Toisen sukupolven EPA-moduulit eivät ole point-to-point-Wireless Bridge-tilassa yhteensopivia ensimmäisen EPA-sukupolven kanssa. Yhteiskäyttö ei ole mahdollista tässä toimintatilassa.
  • Toisen sukupolven EPA-moduulit eivät ole yhteensopivia ensimmäisen sukupolven EPA-moduulien kanssa Bluetooth-standardiin tehdyistä Security Modeen liittyvistä muutoksista johtuen. Sen vuoksi molempien EPA-sukupolvien yhtäaikainen käyttäminen Bluetooth-tilassa ei ole mahdollista, kun Security (salaus) on aktivoitu.

Tästä pääset Ethernet-verkoille tarkoitettuihin teollisuuden Bluetooth-tuotteisiin.


Takaisin
Lisätietoa