Takaisin

Factoryline Bluetooth EPA MP – Access Point -tukiasema

Factoryline Bluetooth EPA MP -tukiasema tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot Ethernet-pohjaisten automaatiokomponenttien joustavaan, helppoon ja luotettavaan langattomaan liitäntään.

Bluetooth helpoksi

FL BT EPA MP  

Factoryline Bluetooth EPA MP -tukiasema

FL Bluetooth EPA MP on yleiskäyttöinen laite Bluetooth-tiedonsiirtoon. Sitä voidaan käyttää ulkoisen antenniliitännän ja IP65-kotelon ansiosta mitä erilaisimmissa ympäristöissä - sekä Bluetooth-Clientinä että langattoman Bluetooth-solun tukiasemana jopa seitsemälle laitteelle. Tyypillistä Bluetoothille: Ethernet-yhteys on protokollaltaan läpinäkyvä. Se tarkoittaa, että voit siirtää helposti eri protokollatyyppejä, kuten PROFINET, Modbus-TCP tai Ethernet/IP.

  • Ethernet-liitäntäpiste jopa seitsemälle Bluetoothia käyttävälle laitteelle, kuten punnitusjärjestelmille, viivakoodinlukijoille tai PC:ille
  • Helppo käyttöönotto Mode-painikkeella, dynaamisella web-liittymällä tai SSI-komentosarjalla
  • WLAN-taajuudet (Black Channel List) suljetaan pois häiriötöntä rinnakkaiseloa varten WLAN-verkkojen kanssa
  • Soveltuu erilaisille antenneille
  • Optimoitu PROFINET- ja PROFIsafe-käyttöön
  • Kantama vapaassa maastossa jopa 250 m