Asiakaskohtaiset elektroniikkakotelot

Asiakaskohtaiset elektroniikkakotelot

Ideasta räätälöityyn ratkaisuun

Toimitamme juuri sen, mitä tarvitset. Soita tai lähetä sähköpostia – suunnittelemme sinulle räätälöidyn ratkaisun.

Kotelo- ja liitäntätekniikkavalikoimamme sisältää useita vaihtoehtoja nykyaikaisten laitteiden kokoonpanoa varten. Vaihtoehdot ovat miltei rajattomat eri värivaihtoehdoista, painatuksista ja työstämisestä asiakaskohtaisiin versioihin – lähes kaikki voidaan toteuttaa, myös kokonaan uudet tuotteet.

Edut:

  • Henkilökohtainen palvelu: vain yksi yhteyshenkilö koko projektivaiheen aikana
  • Toivekonseptin yksityiskohtainen laadinta
  • Optimaalisen tuotekonseptin kehitys ja tuotteen laadunvarmistus omassa laboratoriossa
  • Ratkaisun käyttötarkoituksen mukainen sertifointi
  • Tavoitteen mukainen projektinhallinta sarjatuotannon alkuun asti

Luo ICS-kotelo 3D-tulostukseen

Luo ICS-kotelo 3D-tulostukseen

Suunnittele ICS-sarjan yksilöllinen kotelo. Ennen myöhempää sarjatuotantota käytä PROTIQ 3D-tulostusta prototyypin valmistamiseen.

Valitun ICS-sarjan prototyypin sarjatuotanto

Valitun prototyypin sarjatuotanto

Olet päättänyt ulkoasun: nyt yksilöllinen kotelo voi mennä sarjatuotantoon. Käänny ammattitaitoisen tiimimme puoleen:

Puh.: +49 52 35 / 3-43086
Sähköposti: housing-modification@phoenixcontact.com

Erilaisia väriversioita

Mekaanisia väriversioita  

Erilaisia väriversioita – yksilölliset kotelot

Valmistamme elektroniikkakoteloja vakiovärin lisäksi myös kokonaan muun värisinä tai yhdistettynä erivärisiin kotelo-osiin.
Yrityksen oman värin käyttäminen varmistaa maksimaalisen tunnettavuuden.

  • Yrityksen CI-vaatimusten täyttäminen  

Mekaaninen työstö

Mekaaninen työstö  

Mekaaninen työstö – räätälöidyt kotelot

Huippumodernien jyrsinkoneiden avulla asiakaskohtainen työstö voidaan suorittaa kotelon kaikilla sivuilla. Muita valmistusvaiheita ja niihin liittyvää logistiikkaa ei näin tarvita. Varastossa on vain asennusvalmiita komponentteja.

  • Räätälöity tuote sopii optimaalisesti sovellukseesi
     

Painatus ja merkintä

Yksilöllinen painatus  

Yksilölliset painatukset

Koteloiden tai kotelon osien yksilöllinen ja toiveiden mukainen painatus.

  • Tampopainatus: ihanteellinen yksi- tai kaksiväriselle painatukselle
  • Seripainatus: suurikokoisiin, monivärisiin merkintöihin
  • Lasermerkintä: sopii erityisesti vaihteleville merkinnöille, kuten valmistusnumeroille

Yksilölliset työkalumodifikaatiot

Työkalumodifikaatio  

Nopea ja edullinen tuotanto

Suurissa kappalemäärissä on usein taloudellisempaa korvata mekaaninen viimeistely ruiskuvalutyökalulla. Valmistamme räätälöityjä kotelokomponentteja suoraan perustyökaluista.

  • Nopeampi ja edullisempi tuotanto

Uudet komponentit

Uudet komponentit  

Uudet komponentit – enemmän yksilöllisyyttä

Räätälöity ratkaisu edellyttää yksittäisten vakiokotelo-osien korvaamista asiakaskohtaisilla toteutuksilla. Suunnittelemme kotelo-osat antamiesi tietojen mukaan ja yhdistämme ne luotettaviksi todettuihin vakio-osiin.

  • Tuote sopii täydellisesti käyttötarkoitukseen

Asiakaskohtaiset uudet tuotteet

Asiakaskohtainen ratkaisu  

Asiakaskohtainen ratkaisu

Onko sinulla erityisvaatimuksia ja tarvitset toiveidesi mukaan räätälöidyn uuden tuotteen? Phoenix Contactin tietotaito on tukenasi suunnittelusta, tuotannosta ja laadunvalvonnasta toteutukseen asti. Tarjoamme kaikki tarvitsemasi palvelut uudelle tuotteellesi.

  • Liitäntätekniikka haluamallasi muotoilulla
  • Suunnittelu, kvalifiointi ja sertifiointi yhdestä paikasta
  • Tuotteen ja tuotannon samanaikainen tekninen suunnittelu
  • Nopea toimitus sisältäen prototyypit
  • Täysi tuki alusta loppuun

Ota meihin yhteyttä

Phoenix Contactin yhteyshenkilö auttaa sinua mielellään.

Ota meihin yhteyttä

Monipuolisen tuotevalikoimamme pohjalta teemme myös yksilöllisiä ratkaisuja – ota meihin yhteyttä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut

Lataukset