Axioline F – I/O:t

Axioline F – I/O:t

Nopeaan ja vakaaseen tiedonsiirtoon

Siirrä Axioline F:n I/O-laitteiden avulla signaalit luotettavasti kytkentäkaappiin.

Hae kohteesta Axioline F – I/O:t

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laaja valikoima I/O-moduuleja digitaalisilla ja analogisilla tuloilla/lähdöillä, erilaisilla toiminnoilla tai erityisiin sovelluksiin. Monipuoliset I/O-moduulit tuovat joustavuutta aseman kokoonpanoon.

Edut

  • Kompaktit yhdistelmämoduulit säästävät tilaa kytkentäkaapissa
  • Haluttu pienjännitemoduulien yhdistelmä ilman erotuslevyjä mahdollistaa helpon asemakokoonpanon
  • Anturit ja toimilaitteet liitetään I/O-moduuleihin nopeasti Push-in-tekniikan avulla

Axioline F IEC 61850 -standardin vaatimuksiin

Axioline F on erittäin helppo I/O-ratkaisu energiaympäristöön.  

IEC 61850 erittäin helposti: Axioline F

Erityisen kestävänä I/O-järjestelmänä Axioline F sopii optimaalisesti energia-alan käyttöön. IEC 61850:n mukaisten väyläkoplerien ja korkeammille nimellisjännitteille sopivien, vastaavalla jännitekestoisuudella varustettujen I/O-moduulien avulla Axioline F täyttää myös IEC 61850:n vaatimukset. Käytä hyödyksesi erityisesti helpon käsittelyn ja joustavan asemarakenteen edut.

  • Helppo parametrointi – käyttöönotto ei vaadi erityisiä ohjelmointitaitoja
  • Joustava ja helppo online-pääsy tuotteeseen web-liitännän kautta
  • Haluttu pienjännitemoduulien yhdistelmä ilman erotuslevyjä
  • Axioline F I/O-järjestelmän ja IEC 61850 -tiedonsiirron yhteentoimivuus kaikkiin muihin laitteisiin

Axioline F ja Axiocontrol

Axioline ja Axiocontrol yhtenäiseen PROFINET- tai Modbus/TCP-ratkaisuun  

Axioline ja Axiocontrol yhtenäiseen PROFINET- tai Modbus/TCP-ratkaisuun

Liitä I/O-moduulit helposti Phoenix Contactin ohjaukseen. Axiocontrol ja Axioline F ovat yhtenäinen ratkaisu PROFINET- tai Modbus/TCP-automaatiotehtäviin.

Axiocontrol-pienohjaus AXC 3050 hoitaa luotettavasti ja nopeasti sekä keskitason että vaativat automaatiotehtävät. Axiocontrol-tuoteperheen pienohjaus AXC 1050 keventää PROFINET-laitteena ylempitasoisten PROFINET-ohjausten kuormitusta. Se soveltuu optimaalisesti hajautettujen I/O-asemien ohjaukseen, ja integroitu UPS varmistaa korkean käytettävyyden.

Kaikki Axiocontrol-ohjaukset ovat saumattomasti laajennettavissa jopa 63 Axioline F -perheen I/O-moduuliin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Axioline F – PROFINET

Parametrointi ja diagnostiikka


I/O-järjestelmä Axioline F

I/O-järjestelmän Axioline F ominaisuudet ja mahdollisuudet

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje