I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Luotettava ja joustava tiedonsiirto

Siirrä tulo- ja lähtötiedot luotettavasti ja taloudellisesti – kytkentäkaapin I/O-järjestelmillä.

Takaisin: I/O-järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin (IP20)

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kaikille yleisille väyläjärjestelmille ja verkoille tai järjestelmän omalla ohjauksella – edistykselliset I/O-laitteet mahdollistavat nopean ja taloudellisen tiedonsiirron. Monipuolisella suojausluokan IP20 tuotevalikoimalla varmistat turvallisen tiedon- ja signaalisiirron sekä rakennat järjestelmäsi kaikkiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. Tiedonsiirtonopeus, toiminnot ja rakenne suunnitellaan vaatimusten mukaan.

Edut

  • Suuri mittaustarkkuus, lyhyemmät tahtiajat ja paremmat säätöominaisuudet erittäin lyhyiden vasteaikojen ansiosta
  • Joustava käyttö useilla erilaisilla toiminnoilla ja rakenteilla
  • Korkea järjestelmäkäytettävyys – luotettava myös vaativimmissa olosuhteissa

Axioline F – nopea, kestävä, helppokäyttöinen

Axioline F soveltuu kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille  

Axioline F on Ethernet-erikoisyksikkö kytkentäkaappiin

Axioline F on modulaarinen I/O-järjestelmä kytkentäkaappiasennusta varten. Kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille soveltuvana ja erilaisissa rakenteissa saatavana Axioline F on mahdollisimman joustava. 

Axioline F:llä siirrät tietoja reaaliajassa I/O-tasolta ohjaukseen saakka – erityisen häiriönkestävästi ja EMC-suojattuna. Erilaiset I/O-turvamoduulit mahdollistavat myös turvatoimintoihin liittyvien signaalien keruun ja lähettämisen.

Säästä aikaa anturien ja toimilaitteiden yhdistämisessä ja hyödynnä helpon käsittelyn edut.

Inline – lisää joustavuutta

Inlinen kattava toimintovalikoima takaa maksimaalisen joustavuuden  

Inline – laaja toimintovalikoima ja räätälöity kanavamäärä lisäävät yksilöllisiä käyttömahdollisuuksia

Inline on joustava ja kapearakenteinen monitoimiyksikkö kytkentäkaappiin. Voit rakentaa automaatiotoimintosi yksilöllisesti laajasta, kaikille yleisille kenttäväylille ja Ethernet-verkoille sopivasta I/O-moduulien ja toimintomoduulien valikoimasta.

Kapean rakenteen vuoksi aseman laajennus vaatii erittäin vähän tilaa. Turvasovellukset ja räjähdysvaarallisille alueille tarkoitetut I/O:t voidaan myös liittää ja integroida helposti.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


I/O-järjestelmä Axioline F

I/O-järjestelmän Axioline F ominaisuudet ja mahdollisuudet


Inline I/O -järjestelmä nopeasti ja yksinkertaisesti selitettynä

Lisätietoja Inline I/O -järjestelmien ominaisuuksista ja mahdollisuuksista

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje