I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

Signaalien keruu paikan päällä

Kestävät ja joustavat I/O-laitteet hajautettuun signaalien keruuseen.

Takaisin: I/O-järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kerää tulo- ja lähtötiedot suoraan järjestelmistä ja koneista. Modulaarinen tai kompakti, metalli tai muovi, Ethernet-verkko tai väyläjärjestelmä - Phoenix Contactilta on saatavana laaja valikoima I/O-laitteita suojausluokassa IP65/67 kaikkiin käyttötarkoituksiin. SPEEDCON-pikalukitus nopeuttaa asennusta. Selkeät näytöt ja ilmoitukset minimoivat seisokkiajat.

Edut

  • Kestävä rakenne ja laajennetut lämpötila-alueet varmistavat korkean käyttöiän ja järjestelmäkäytettävyyden
  • Metalli tai muovi, modulaarinen tai kompakti - sopiva kotelo kaikkiin käyttökohteisiin
  • IO-Link-tiedonsiirto parantaa joustavuutta ja laajentaa toimintoja

Axioline E - nopea, kestävä, helppokäyttöinen

Axioline E soveltuu kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille  

Axioline E on Ethernet-ammattilainen kenttäasennukseen

Axioline E on lohkorakenteinen I/O-järjestelmä kenttäasennukseen. Kaikille Ethernet-pohjaisille tiedonsiirtoprotokollille soveltuva ja kahdella eri kotelotyypillä saatava Axioline E on erittäin joustava.

SPEEDCON-pikalukitus tekee asennuksesta helppoa ja minimoi asennusajat. Axioline E kestää erityisen hyvin mekaanisia kuormituksia, EMC-häiriöitä ja ympäristövaikutuksia. M12 Power -liitin helpottaa asennusta - vähemmän liitinpaikkoja ja 2 x 12 A vain yhdessä johdossa.

Laajenna Axioline E -järjestelmää hajautetusti ja joustavasti kentällä IO-Link-I/O-boxien avulla.

Fieldline Modular – joustavasti laajennettavissa

Modulaarisessa I/O-järjestelmässä on M8- tai M12-laitteita  

Fieldline Modular valinnan mukaan M8- tai M12-versiona

Fieldline Modular -sarjan I/O-laitteet mahdollistavat vapaan kenttäasennuksen. Toiminnallinen, mukautettavissa ja väyläavoin.

Fieldline Modular I/O:t toimitetaan erittäin kompakteina M8- tai vaihtoehtoisesti M12-versioina. Molemmat versiot mahdollistavat joustavan ja helpon yhdistämisen lähes jokaiseen verkkoon. Fieldline-paikallisväylä voidaan integroida suojausluokan IP20 Inline I/O-järjestelmään ilman erillistä väyläkopleria.

I/O:t AS-Interfacelle – helppo asennus

AS-Interface-laitteet asennetaan erittäin nopeasti  

Phoenix Contactin I/O-laitteet AS-Interfacelle

AS-Interface-laitteet liitetään ilman työkaluja AS-Interface-lattakaapeliin. Tämä minimoi asennustyöt ja säästää kustannuksia. Saatavana on erilaisia malleja - laitteet M12- tai M8-versioissa. Viimeksi mainitut ovat äärimmäisen kompakteja ja sopivat optimaalisesti käsittelykoneisiin tai robottisovelluksiin. Lisäksi Phoenix Contactilta on saatavana monipuolisia lisätarvikkeita – yhdyskäytäviä, teholähteitä ja kaapeleita.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Axioline E

Esittely ja asennus

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_P-06/3e7f0f1f-c90b-4aa3-8caf-ba4850cdb804

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje