I/O-järjestelmät

Phoenix Contactin I/O-järjestelmät

Tiedonsiirto on kaikki kaikessa

Kerää ja siirrä nopeasti ja luotettavasti järjestelmän signaaleja ja tietoja.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta I/O-järjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Järjestelmän ammattimainen automaatio: Phoenix Contactin I/O-järjestelmät ovat oikea ratkaisu tiedonsiirtoon tulo- ja lähtötasolla. Kentällä, kytkentäkaapissa, mukautettavana moduulijärjestelmänä tai lohkorakenteisena. Meiltä löydät sopivat I/O-laitteet – valitsemastasi verkosta tai protokollasta riippumatta.

Edut

  • Kansainväliset hyväksynnät, laaja toimintovalikoima ja verkkoavoimuus mahdollistavat monipuolisen käytön
  • Erittäin luotettavat tuotteet pitkäkestoiseen järjestelmäkäytettävyyteen ja parempaan tuottavuuteen
  • Innovatiiviset tekniikat takaavat ratkaisun, joka toimii myös tulevaisuudessa

I/O-järjestelmät kaikkiin sovelluksiin

Phoenix Contactin I/O-järjestelmät kaikkiin sovelluksiin  

Enemmän valikoimaa: Phoenix Contactin I/O-laitteet kaikkiin käyttötarkoituksiin

Phoenix Contactin laajasta I/O-laitevalikoimasta löydät räätälöidyt ratkaisut signaalien keräämiseen. Innovatiiviset, hyödyllisillä ominaisuuksilla varustetut tuotteet perustuvat luotettavaan tekniikkaan – asiakaslähtöisyys ja edistyksellinen tuotekehitys takaavat jatkuvat parannukset.

  • Valitse kattavasta kytkentäkaappiin tarkoitettujen I/O-moduulien ja -liityntöjen valikoimasta – ratkaisut myös erittäin nopeaan tiedonsiirtoon.
  • Valitse kenttäkäyttöön modulaarisesti laajennettavat, monipuolisilla toiminnoilla varustetut I/O-laitteet tai erittäin kestävät lohkorakenteiset laitteet vaativiin teollisuusympäristöihin.
  • Toteuta turvasovelluksia Phoenix Contactin PROFIsafe-moduulien tai täysin ilman turvaohjainta SafetyBridge-tekniikan avulla.
  • Älykkäät liitäntätekniikat, kuten Push-in-tekniikka tai SPEEDCON-pikalukitus, mahdollistavat vaivattoman ja nopean johdotuksen.
  • IO-Link/Analog-muuntimet ja IO-Link-masterit takaavat joustavuuden myös kentällä, ja analoginen tiedonsiirto voidaan toteuttaa ilman suojattuja johtimia.