uutta
IO-Link-liitäntä mahdollistaa katkeamattoman tiedonsiirron – ohjauksesta alimmalle kenttätasolle saakka.
Käytä kaikkia IO-Link-liitännän mahdollisuuksia: liitännän ja anturin/toimilaitteen välisellä point-to-point-yhteydellä voit vaihtaa sekä prosessi- että huoltotietoja.
IO-Link on ensimmäinen maailmanlaajuinen standardoitu I/O-liitäntä. Teknologia on melko uusi, mutta IO-liitännällä varustettujen tuotteiden käyttö lisääntyy nopeasti. Tiedonsiirtostandardilla on monia etuja, se lisää käyttömahdollisuuksia ja siitä on hyötyä tärkeille asioille, kuten teolliselle Internetille (IIOT). Määritelmän mukaan IO-Link on avoin point-to-point-sarjatiedonsiirtoprotokolla anturien ja toimilaitteiden liittämiseen automaatiojärjestelmään.
IO-Link-järjestelmä koostuu ohjauksesta, IO-Link-Masterista ja vähintään yhdestä IO-Link-laitteesta. Nämä komponentit liitetään toisiinsa yksinkertaisella kolmijohtimisella ja suojaamattomalla kaapelilla, mikä helpottaa asennusta ja alentaa kustannuksia.
Tuottavuus
IO-Link-laitteet lähettävät ohjaukselle tarkat tilatiedot. Nämä tiedot helpottavat huollon suunnittelua, koska ongelmat voidaan tunnistaa nopeasti. Kun laitteen käyttäjä saa esimerkiksi ilmoituksen likaisista antureista kuuden kuukauden välein, hän voi suunnitella, että anturit puhdistetaan sopivana ajankohtana kahdesti vuodessa. Kun laiteviat voidaan tunnistaa reaaliajassa, käyttökustannukset pienenevät ja odottamattomat häiriöajat vähenevät.
Yksinkertaisuus
Kaikki IO-Link-järjestelmään liittyvä on yksinkertaista. Asennus on helppoa, koska asennuksessa voidaan käyttää standardinmukaista kaapelia ja pistoketta. Huolto on yksinkertaista, koska järjestelmää voidaan valvoa ja asetuksia muuttaa. IO-Link-laitteen viantunnistuksen avulla vian syy voidaan selvittää helposti ja nopeasti. Myös laitteen vaihto on yksinkertaista ohjaukseen tallennettujen parametritietojen ansiosta. Kun IO-Link-laite on vaihdettava, tallennetut parametrit siirretään uuteen IO-Link-laitteeseen automaattisesti ilman ohjelmointilaitetta. Näin laitteisto on jälleen nopeasti käyttövalmis.
Parantunut tietojen käytettävyys ja tarkkuus
Ilman IO-Link-laitetta käytettävissä analogisissa antureissa suoritetaan usein useita A/D-muunnoksia, ennen kuin tiedot päätyvät ohjaukseen, ja tämä voi aiheuttaa virheitä. IO-Link-laitteita käytettäessä suoritetaan vain yksi A/D-muunnos. Tämä parantaa mittatarkkuutta ja siten koko prosessin tarkkuutta.
Etämääritys
IO-Link-laitteen parametreja voidaan muuttaa työpöydän äärestä tilailmoituksiin reagoimalla. Viat voidaan korjata keskeyttämättä tuotantoa ja koskematta laitteeseen.
IO-Link-laitteet voivat toimittaa seuraavanlaisia tietoja:
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"