Modulaariset kotelot ICS

Modulaariset kotelot ICS

Kulmikas ei ole koskaan ollut näin monipuolista

Modulaariset ICS-elektroniikkakotelot ovat perusta huomisen IoT-laitteille.

Takaisin: Asennuskiskokotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Modulaariset kotelot ICS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Modulaarinen ICS-kotelojärjestelmä sisältää ratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden automaatiolaitteiden vaatimuksia. Käytä hyödyksesi kotelojärjestelmä, joka sisältää porrastetut koot, monipuolisen liitäntätekniikan ja valinnaiset väyläliittimet asennuskiskolle.

Edut

  • Joustava toteutus kotelojärjestelmän ja liitäntätekniikan ainutlaatuisen modulaarisuuden ansiosta
  • Integroivina rakenneosina standardoidut liitännät, kuten RJ45, USB, D-SUB ja antennipistoke
  • Optimaalinen tilankäyttö sekä muodon, värien ja painatusten mukautettavuus
  • 8-napainen väyläliitin, jossa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset liitännät, mahdollistaa yksinkertaisen moduulienvälisen tiedonsiirron

Konfiguraattori yksilölliselle ICS-sarjan kotelolle

Konfiguraattori yksilölliselle ICS-sarjan kotelolle

Suunnittele yksilöllinen ICS-sarjan kotelo ja käytä prototyypin valmistamiseen PROTIQ 3D -tulostusta. Kun olet päättänyt muotoilun, menee yksilöllinen kotelo sarjatuotantoon.

Kattava modulaarisuus

Leveys, korkeus ja syvyys valittavissa juuri oman tarpeen mukaan  

Kattava modulaarisuus

ICS-koteloperhe on helposti skaalattava ja juuri sinun tarpeittesi mukainen:

  • Leveys 20 mm tai 25 mm
  • Korkeus 77,5 mm, 100 mm tai 122,5 mm
  • Syvyys 87,5 mm, 110 mm tai 132,5 mm

Integroitu liitäntätekniikka

ICS-kotelot, joissa integroitu liitäntätekniikka  

Integroitu liitäntätekniikka

ICS-sarja tuo markkinoille ainutlaatuisen modulaarisen liitäntäjärjestelmän:

  • RJ45, DSUB, USB sekä antenniliitännät
  • Perusosat ICS-kotelosarjan pistoliitäntöjä varten
  • Kolmi- ja nelinapaisella ruuvi- tai push-in-tekniikalla varustetut pistokkeet, joiden rasteri on 5,0 mm

Optimaalinen tilankäyttö ja mukautettavuus

Mahdollisuus ICS-kotelon kalustamiseen  

Optimaalinen tilankäyttö ja mukautettavuus

ICS-kotelo mahdollistaa joustavuutensa ansiosta teknisesti vaativien ratkaisujen toteuttamisen pienessä tilassa:

  • Tilaa jopa kahdelle piirilevylle, jotka on nopea asentaa
  • 25 mm leveän kotelon ansiosta enemmän tilaa releille ja elektrolyyttikondensaattoreille
  • Muodon, värien ja painatusten mukautettavuus

Kahdeksannapainen väyläliitin asennuskiskolle

8-napainen väyläliitin  

Väyläliitin tekee ICS-kotelosta entistä joustavamman

8-napainen väyläliitin lisää ICS-kotelon mukautettavuutta:

  • Yksittäiset ICS-kotelot on helppo liittää toisiinsa 8-napaisella väyläliittimellä, jossa on sarja- ja rinnakaismuotoiset liitännät

Optiset signaalinäytöt

Valojohtimet lisätarvikkeina  

Valojohtimet lisätarvikkeina

Elektroniikkakoteloille tarkoitettuja HS LC -valojohtimia on saatavana eri malleina. Kotelot voidaan työstää halutulla tavalla.

  • Valojohtimet on räätälöity elektroniikkakoteloille
  • Puristusnasta helpottaa piirikortin asentamista
  • ESD-kelpoinen

Phoenix Contactin modulaariset kotelot

Modulaarisilla koteloilla suojataan piirikortti ja toteutetaan optimaalinen laiteratkaisu. Samalla säästyy tilaa, aikaa ja rahaa. Kattavassa valikoimassamme on paljon vaihtoehtoja. Kotelot sopivat (puoli-)teollisille laitteille turvallisuutensa, pitkäikäisyytensä ja kehittyneisyytensä ansiosta. Koteloidemme porrastetut rakennuskorkeudet ja erilaiset leveydet mahdollistavat optimaalisen tilan hyödyntämisen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut


ICS-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot

Perusta huomisen IoT-laitteille


Asiantuntemusta ja paljon muuta

Tutustu Phoenix Contactin pistoliitinten ja elektroniikkakoteloiden valikoimaan

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje