Hybridiliittimet

Kaksi yhdessä

Kaksi yhdessä

Yksi liitin – kaksi liitäntätapaa. Hyödynnä molempien tekniikoiden edut.

Takaisin: Barrier-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Hybridiliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Yhdistele älykkäästi liitäntätekniikat ja hyödynnä niiden edut yksilöllisesti kytkentäkaappi- ja kenttäliitäntäpuolella - Phoenix Contactin hybridiliittimillä.

Edut

  • Liitäntätekniikan vapaa valinta - sisäiset ja ulkoiset johdotusvaatimukset voidaan täyttää samanaikaisesti, koska yhdessä liittimessä on erilaisia liitäntätekniikoita
  • Helppo rengaskaapelikenkäliitäntä - ruuviliitäntäperiaate, jossa jousiohjattu ruuvi, ei vaadi huoltoa, integroitu ruuvisulake
  • Helppo liittää ilman työkaluja Push-in-monijohdinliitännällä
  • Yksinkertainen potentiaalinjako aikaa säästävän pistosiltajärjestelmän ansiosta
  • Turvallinen käyttäjälle integroidun kosketussuojan ansiosta
  • Erittäin selkeä - kaikkien liitinpaikkojen suuripintaiset merkinnät
  • Logistiikkakulujen alentaminen yhtenäisillä CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeilla

Liitin kytkentäkaappiasennukseen

Yhdistele älykkäästi hybridiliittimillä  

Yhdistele älykkäästi hybridiliittimillä

Haluatko käyttää erilaisia liitäntätekniikoita kytkentäkaapin sisä- ja ulkopuolella? Hybridiliittimet tarjoavat mielenkiintoisen ja käytännöllisen ratkaisun vaatimuksiisi.

Muodoltaan yhtenäinen BT-ruuvi- ja BTP-Push-in-liitinten kanssa.