Hybridiliittimet

Hybridiliittimet

Kaksi yhdessä

Yksi liitin – kaksi liitäntätapaa. Hyödynnä molempien tekniikoiden edut.

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Hybridiliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Yhdistele älykkäästi liitäntätekniikat ja hyödynnä niiden edut yksilöllisesti kytkentäkaappi- ja kenttäliitäntäpuolella: Phoenix Contactin hybridiliittimillä.

Edut

  • Sisäiset ja ulkoiset johdotusvaatimukset voidaan täyttää samanaikaisesti, koska yhdessä liittimessä on erilaisia liitäntätekniikoita
  • Yhdistelemällä liitäntätekniikka voidaan valita vapaasti
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Sovellukseen sopiva rakenne, koska läpivienti- ja maadoitusjohdinliitinten muoto on yhtenäinen
  • Kytkentätilojen yksiselitteinen merkintä tekee käytöstä helppoa ja turvallista
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet pienentävät logistiikkakuluja

Liitin kytkentäkaappiasennukseen

Yhdistele älykkäästi hybridiliittimillä  

Yhdistele älykkäästi hybridiliittimillä

Haluatko käyttää erilaisia liitäntätekniikoita kytkentäkaapissa? Hybridiliittimet tarjoavat mielenkiintoisen ja käytännöllisen ratkaisun vaatimuksiisi.

Valitse sopiva yhdistelmä
push-in- ja ruuviliitännöillä.

Potentiaalinjakoliittimet

Kompaktit potentiaalinjakoliittimet  

Kompaktit potentiaalinjakoliittimet

Kompakti potentiaalinjakoliitin antaa erilaisia käyttömahdollisuuksia:

  • 35 mm²:n syöttö luotettavan, huoltovapaan ruuviliitännän kautta
  • yhdistettynä johdotukseen ilman työkaluja yksinkertaisella ja nopealla push-in-liitännällä.

Mittausmuuntajaerotusliittimet

Hybridi-mittausmuuntajaerotusliittimet  

Hybridi-mittausmuuntajaerotusliittimet

Mittausmuuntajaerotusliittimet ovat vaivattomia, kun virtamuuntajien toisiopiireissä on vaadittavat koestuskytkennät. Hyödynnä myös tässä tapauksessa liitäntätekniikoiden yhdistelmämahdollisuuksia: push-in kytkentäkaapin sisäisiin liitäntöihin ja yleisruuviliitäntä ulkoisiin muuntajaliitäntöihin.

Lisätarvikkeet:
① Eristetty oikosulkupistoke KSSI...
② Koestuspistokerasia PSBJ 6-T...
③ Eristetty kytkentäsilta SCBI 10-8,15...
④ Oikosulkupistoke KSS...