Hybridiliittimet

Hybridiliittimet

Kaksi yhdessä

Yksi liitin – kaksi liitäntätapaa. Hyödynnä molempien tekniikoiden edut.

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - hybridiliittimet
    Hybridiliittimet

    Poikkileikkaukseltaan erilaisille johtimille tarkoitettuja hybridiliittimiä, joissa yhdistyy ruuviliitäntä ja vetojousi- tai pikaliitäntä.

Hae kohteesta Hybridiliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Yhdistele älykkäästi liitäntätekniikat ja hyödynnä niiden edut yksilöllisesti kytkentäkaappi- ja kenttäliitäntäpuolella - Phoenix Contactin hybridiliittimillä.

Edut

  • Sisäiset ja ulkoiset johdotusvaatimukset voidaan täyttää samanaikaisesti, koska yhdessä liittimessä on erilaisia liitäntätekniikoita
  • Yhdistelemällä liitäntätekniikka voidaan valita vapaasti
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Muodoltaan yhtenäiset läpivienti- ja suojajohdinliittimet
  • Erilaisten toimintojen toteutus eri toimintoversioiden ansiosta

Liitin kytkentäkaappiasennukseen

Push-in- ja ruuviliitäntäisten hybridiliittimien toimintoversiot  

Yhdistele älykkäästi hybridiliittimillä

Haluatko käyttää erilaisia liitäntätekniikoita kytkentäkaapissa? Hybridiliittimet tarjoavat mielenkiintoisen ja käytännöllisen ratkaisun vaatimuksiisi.

Valitse sopiva yhdistelmä:

  • ruuviliitännällä ja push-in-liitännällä
  • ruuviliitännällä ja jousivoimaliitännällä
  • ruuviliitännällä ja pikaliitännällä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260