Hybridimoottorinkäynnistin – erillisversio

Hybridimoottorinkäynnistin – erillisversio

Älykäs kytkentä ja suojaus

Kustannustehokas, koska toiminnot voidaan valita tarpeen mukaan

Takaisin: Moottorinkäynnistin

Kategoriat

Hae kohteesta Hybridimoottorinkäynnistin – erillisversio

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kompakteilla hybridimoottorinkäynnistimillä kytket moottorit turvallisesti ja luotettavasti. Laitteita voidaan käyttää tilanteissa, joissa edellytetään kolmivaiheisten 50 W:n – 3 kW:n asynkronisten moottoreiden suunnanvaihtoa ja suojaamista. Hybridimoottorinkäynnistimien valikoima koostuu suora- ja suunnanvaihtokäynnistimistä, joita on saatavana erilaisilla toiminnoilla, kuten hätäpysäytyksellä ja moottorisuojalla.

Edut

  • Pienempi tilantarve kapealla muotoilulla: rakenneleveys 22,5 mm
  • Helppo johdottaa integroidulla lukitus- ja kuormakytkennällä
  • Jopa 10-kertainen käyttöikä CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistinteknologian säästävällä kytkennällä
  • Säädettävä moottorinsuojaus bimetallitoiminnolla, maks. 9 A
  • Turvallinen poiskytkentä integroidun turvatoiminnon ansiosta, joka on SIL 3:n ja PL e:n mukainen

Hybridimoottorinkäynnistimet oikosulkusuojauksella

Oikosulkusuojaus

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimet täyttävät IEC/EN 60947-4-2:n mukaisen luokittelun II vaatimukset. Tämä tarkoittaa henkilöiden, koneiden ja järjestelmien suojausta myös oikosulkutilanteessa. Käyttöä voidaan jatkaa yksinkertaisesti vaihtamalla sulakkeet. Kytkinlaite on jälleen käyttövalmis.

Asennussovitin kokoojakiskolle

Asennussovitin kokoojakiskolle

Voit asentaa hybridimoottorinkäynnistimet joustavasti asennussovittimen avulla. Tämä tarjoaa monia etuja:

  • Asennus suoraan vakioasennuskiskoon tai kokoojakiskoon
  • Moottorilähtöjen turvallinen aktivointi
  • Turvallinen erotus verkkovirrasta – kytkinlaite irrotetaan huoltoa varten asennussovittimesta