Hybridimoottorinkäynnistin – verkotettava

Hybridimoottorinkäynnistin – verkotettava

Helppo verkotus

Verkota hybridimoottorinkäynnistin IO-Linkiin liittämällä ne Interface-järjestelmäliitännän kautta.

Takaisin: Moottorinkäynnistin

Kategoriat

Hae kohteesta Hybridimoottorinkäynnistin – verkotettava

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Yhteys väyläjärjestelmiin toteutetaan INTERFACE-järjestelmäliitännän kautta. Sopivia yhdyskäytäviä on saatavana yleisille väyläjärjestelmille. Siirrä prosessitietoja helposti ja verkota laitteita nopeasti sekä Interface-järjestelmään että käytettävissä oleviin IO-Link-versioihin. Sen lisäksi, että säästät tilaa ja johdotuksessa, hyödynnä diagnostiikkatoimintojen edut. Yksittäinen prosessitietojen yhdistäminen tukee asiakkaan sovellusvaatimuksiin liittyvien – myös digitalisointiin ja Industrie 4.0:aan – liittyvien vaatimusten täyttymistä.

Edut

  • Joustava ja yksinkertainen väyläliitäntä ja sopiva yhdyskäytävä
  • Yksinkertainen IFS-laitteiden 24-V-jännitteensyöttö ilman kasvavaa johdotustarvetta
  • Uusien IFS-laitteiden liittäminen on helppoa asennuskiskon väyläliittimen ruudukkokonseptin ansiosta
  • I/O-kortteja (ohjaus) säästyy, koska yhdyskäytävässä on 8 digitaalista tuloa ja 4 digitaalista lähtöä

Väyläliitäntä Interface-järjestelmän (IFS) kautta

Väyläliitäntä Interface-järjestelmän (IFS) kautta

Hybridimoottorinkäynnistimet liitetään EM-PNET-GATEWAY-IFS-yhdyskäytävän kautta PROFINETiin. Liitäntä suoritetaan asennuskiskon taustaväyläliittimen kautta, joka huolehtii myös 24 V -syöttöjännitteestä ja laitteiden ohjauksesta. Digitaalisia lähtöjä moottorinkäynnistimen ohjaukseen ei tarvita. Moottorit sammutetaan turvareleillä varustettujen tulojen kautta tai PL e:n mukaisen varman ohjauksen kautta. EM-PNET-GATEWAY-IFS:ssä on kahdeksan digitaalista tuloa ja neljä vapaasti parametroitavaa lähtöä. Modulaarisessa tai hajautetussa asennuksessa tarvitaan vähemmän IO-kortteja ohjauksessa tai etä-IO-laitteita. Esimerkiksi asentokytkimet liitetään suoraan PROFINET-yhdyskäytävään.

Hybridimoottorinkäynnistin I/O-Linkiin verkottamiseksi

Hybridimoottorinkäynnistin I/O-Linkiin verkottamiseksi

Verkotettavat IO-Link-versiot mahdollistavat yhtenäisen tiedonsiirron kenttä- ja ohjaustason välillä niin, että prosessitietoja voidaan siirtää helposti. Käytännön edut:

  • Joustava käyttö pääkytkentäkaapissa ja hajautetuissa kytkentäkoteloissa
  • Prosessitietoihin perustuvat huoltovälit parantavat järjestelmäkäytettävyyttä
  • Hybriditekniikka varmistaa lähes kulumattoman kytkennän