Hybridimoottorinkäynnistimet

Moottorien älykäs kytkentä

Moottorien älykäs kytkentä

Kompakteilla hybridimoottorinkäynnistimillä kytket moottorit ja suoritat suunnanvaihdon nopeasti ja luotettavasti.

Takaisin: Elektroniset kytkentälaitteet ja moottorinohjaus

Kategoriat

Hae kohteesta Hybridimoottorinkäynnistimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tarvitsetko moottorinohjauksen, joka on kestävä, luotettava ja pitkäikäinen? CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimet yhdistävät jopa neljä toimintoa yhdessä laitteessa: moottorin käynnistys, suunnanvaihto, moottorin suojaus ylikuormitukselta ja hätä-seis. Rinnakkaisjohdotukseen sopivien vakiolaitteiden lisäksi saatavana on verkotettavia versioita, joita voidaan integroida kenttäväyläympäristöön.

Edut

  • Pienempi tilantarve kapealla muotoilulla: rakenneleveys 22,5 mm
  • Helppo johdottaa integroidun kuorma- ja lukituskytkennän sekä SmartWire-DT™-liitännän ansiosta
  • 10-kertainen käyttöikä CONTACTRON-hybriditeknologian säästävällä kytkennällä
  • Moottorinohjauksen helppo integrointi yleisiin väyläjärjestelmiin IFS-yhdyskäytävien kautta
  • Turvallinen poiskytkentä integroidun turvatoiminnon ansiosta, joka on SIL 3:n ja PL e:n mukainen

CONTACTRON-tuotevalikoima lyhyesti

Katsaus tuotevalikoimaan

CONTACTRON (IFS)

[1] Yhdyskäytävä:

Integroitavaksi kenttäväyläympäristöön. Jopa 32 laitetta voidaan verkottaa. Protokollakonvertoinnin ja laitteiden koordinoinnin lisäksi se toimii ylempitasoisen ohjauksen tiedonsiirtoliitäntänä.

[2] CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistin:

Kompakteilla CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistimillä kytket moottorit ja suoritat suunnanvaihdon nopeasti ja luotettavasti. Erilaiset toteutukset mahdollistavat tarpeiden mukaisen laitevalinnan. Oikosulkusuojauksella varustettujen erityisversioiden lisäksi saatavana on myös verkotettavia laitteita kenttäväyläympäristöön.

[3] CONTACTRON-moottorinhallintarele:

Moottorinhallintarele tunnistaa kaikki kriittiset kuormatilat niin, että moottoria ja järjestelmän mekaniikkaa voidaan suojata optimaalisesti.

[4] INTERFACE-järjestelmä (IFS):

INTERFACE-järjestelmä koostuu laitteista, jotka voidaan yhdistää toisiinsa asennuskiskon taustaväyläliittimen (T-BUS) kautta. Johdotustöiden tarve pienenee, koska perinteinen rinnakkaisjohdotus jää pois.

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistintekniikka

CHM-tekniikka  

Kulumaton CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistintekniikan ansiosta

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistintekniikassa yhdistyvät kulumaton puolijohdeteknologia ja vankka reletekniikka.

Mikroprosessorin ohjaama yhdistelmä mahdollistaa laitetta säästävän kytkennän ja vähentää relekoskettimien kuormitusta huomattavasti. Sen ansiosta hybridimoottorinkäynnistimet ovat jopa 10 kertaa pitkäikäisempiä kuin täysin mekaaniset kytkentälaitteet.