Hybridipistoliitin

Phoenix Contactin hybridipistoliittimet

Kaikki samassa liittimessä

Hybridipistoliittimillä siirretään samanaikaisesti signaaleja, dataa ja tehoja.

Takaisin: Pyöröpistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Hybridipistoliitin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactilta on saatavana hybridipistoliitinvalikoima tiedonsiirtoliitäntöjä ja tehokkaita moottoriliitäntöjä varten. Yhden pistoliittimen kautta data, signaalit ja tehot siirtyvät helposti ja tilaa säästäen.

Edut

  • Yhdistämällä signaalit, data ja teho samaan pistokkeeseen säästyy aikaa ja tilaa.
  • Täydellinen asennuskonsepti – M12-hybridipistoliitin ja sopiva seinämäläpivienti
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet erilaisten koteloratkaisujen ansiosta

M12-hybridipistoliitin

M12-hybridipistoliitin  

M12-hybridipistoliitin

Säästä aikaa ja tilaa: M12-hybridiliittimillä voit siirtää dataa ja tehoja tilaa säästäen - kompaktissa ja teollisuuden käyttöön sopivassa rakenteessa.

  • Jopa 100 MBit/s
  • Virta 6 A

M23-hybridipistoliitin

M23-hybridipistoliitin  

M23-hybridipistoliitin

Siirrä pyöröpistoliittimillä signaaleja, dataa ja tehoja vain yhden pistoliittimen kautta - kompaktissa ja vankassa M23-rakenteessa.

  • 30 A/850 V DC tai 630 V AC
  • Koskettimet: 4 x signaali, 4 x teho, 4 x data
    tai 4 x teho, 8 x signaali

 

M40-hybridipistoliitin

M40-hybridipistoliitin  

M40-hybridipistoliitin

M40-hybridipistoliittimien vankka rakenne sopii etenkin servomoottoreihin tai daisy chain -sovelluksiin. Erilaiset datamoduulit sekä mekaaniset koodaukset mahdollistavat signaalien, tietojen ja tehon siirron turvallisesti yhdellä pistoliittimellä.

  • Virta 70 A

  • Jännite: 630 V AC / 850 V DC

  • Liitäntäpoikkipinta 16 mm²

  • Koskettimet: 4 x signaali, 4 x data (vaihdettavissa
    4 x signaaliin), 4 x teho + PE

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Hybridipistoliittimet M23/M40

Yksi pistoliitin signaalien, datan ja tehon siirtoon.

Konfiguraattori

Konfiguroi pistoliittimet sovellukseesi sopivalla valmiskaapeleilla.

Dataliittimet
Kaapelit ja johtimet