Erittäin kompaktit turvareleet

Erittäin kompaktit turvareleet 6 mm:stä alkaen

Turvallisuutta jo 6 mm:n koossa

Koko määritellään uudelleen: erittäin kompaktit turvareleet tarjoavat täyden suorituskyvyn pienimmällä kokonaisleveydellä.

Takaisin: Turvareleet

Kategoriat

Hae kohteesta Erittäin kompaktit turvareleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PSRmini-releet ovat markkinoiden kapeimpia turvareleitä. Vain 6 ja 12 mm:n levyisinä ja pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettuina ne ovat luotettavan turvallisia. Tarpeisiin perustuva rakenne, joka alkaa yhdestä lähtökoskettimesta, varmistaa sovelluksen joustavuuden rajoittamatta suorituskykyä.

Edut

  • Phoenix Contactin suunnittelema reletekniikka säästää tilaa jopa 70 % tehokkuudesta tinkimättä
  • Pakko-ohjatut koskettimet varmistavat maksimaalisen turvallisuuden ja käytettävyyden
  • Kustannus-/hyötysuhteen optimointi sovellusten konfiguroinnissa, alkaen yhdestä lähtökoskettimesta
  • Laaja käyttöalue - kattava tuotevalikoima, yhteensopivuus useiden erilaisten signaalianturien kanssa
  • Hyväksynnät kaikille maailmanlaajuisille markkinoille
  • PSRmini-turvareleet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Uuden hissistandardin mukaiset turvareleet

PSRmini-turvareleet PSR-MC37  

Uuden hissistandardin EN 81-20 mukainen PSRmini-turvarele

1.9.2017 lähtien hissien ohjausjärjestelmien on koko Euroopassa täytettävä uuden standardin EN 81-20 tiukentuneet vaatimukset. Säännöksen mukaan kaikkien hissien ovet on varustettava valoverholla. Myös turvallisuuden kannalta keskeisten virtapiirien kipinäväleihin ja pintaväleihin on tehty raja-arvojen korotuksia. Uusi turvarele PSRmini PSR-MC37 täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Tämä turvallinen kytkentälaite on vain 22,5 mm leveä ja sitä käytetään suojaamaan ovia ja lukitusmekanismeja turvallisesti.

Modulaariset ratkaisut koneenrakennukseen

PSRmini-kytkentäkaappisovellus  

Turvatoiminnot optimaalisissa tiloissa

Koneenrakentajana tunnet markkina-alueesi dynamiikan ja vaatimukset. Turvatekniikalla on siinä aina entistä tärkeämpi merkitys. Standardeilla ja direktiiveillä on tärkeä vaikutus.

PSRmini-releen avulla voit toteuttaa uusia turvakonsepteja, jotka tarjoavat monia etuja:

  • Kytkentäkaapin tilantarpeen optimointi
  • Järjestelmäkomponenttien korkea käytettävyys ja yhteensopivuus
  • Kattavat hyväksynnät maailmanlaajuisille markkinoille

Phoenix Contactin reletekniikka

Phoenix Contactin reletekniikka  

Pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettu perusrele

Turvareleen ydin on itse suunnittelemamme perusrele, joka on varustettu pakko-ohjatuilla koskettimilla. Phoenix Contactin innovatiivinen reletekniikka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden ja vakuuttaa useilla teknisillä yksityiskohdillaan:

  • Korkeat, jopa 6 A:n kytkentätehot
  • Kaksoiskosketin diagnostiikkaa varten varmistaa maksimaalisen käytettävyyden

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


PHOENIX CONTACTin reletekniikka

Maksimaalinen suorituskyky, minimaalinen leveys.

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje