Erittäin kompaktit relemoduulit

Erittäin kompaktit relemoduulit

Kapea ja suorituskykyinen

Yleiskäyttöinen relesarja tarjoaa monia sovellusmahdollisuuksia.

Takaisin: Sähkömekaaniset- ja puolijohdereleet

Kategoriat

Hae kohteesta Erittäin kompaktit relemoduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Relejärjestelmä PLC-INTERFACE on tehokas tapa sovittaa ohjaus ja kenttälaitteet toisiinsa. PLC-INTERFACE sisältää laajan valikoiman erittäin kompakteja, pistoliitettäviä releitä ja puolijohdereleitä. Lisäksi sen mukana toimitetaan kattava lisätarvikevalikoima sekä järjestelmäjohdotus.

Edut

  • Helppo liitäntätekniikka valinnan mukaan: ruuvi- tai Push-In-liitäntätekniikka
  • Aikaa säästävää potentiaalinjakoa pistosilloilla
  • 6,2 mm:n levyinen pistoliitäntäisellä releellä ja puolijohdereleellä varustettu moduuli
  • PLC-relejärjestelmä sekä järjestelmäkaapelointi ohjauksen ja releen nopeaan pistoliitäntään
  • Erittäin kompaktit relemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Yleiskäyttöinen ja edullinen liitäntä

Phoenix Contactin sähkömekaaniset relemoduulit  

Kytkentäelementit ohjauksen ja toimilaitteiden sekä anturien välillä

Sähkömagneettiset releet ovat kytkentäelementtejä ohjauksen ja toimilaitteiden tai anturien välillä. Käytä releitä edullisena yleisliitäntänä.

Samantyyppisiä sähkömekaanisia relemoduuleja voidaan käyttää sekä AC- että DC-kytkentäjännitteelle.

Olennaisia ovat seuraavat sovellukset:

  • Galvaaninen erotus
  • Usein erilaisten jännitetasojen jännitteen mukauttaminen
  • Tehon lisääminen
  • Relemoduulien signaalien moninkertaistaminen useilla koskettimilla (esim. vastaussignaaleja varten)

Relemoduuleja voidaan käyttää erittäin laajalla jännite- ja virta-alueella. Moduuleja voidaan ylikuormittaa lyhytaikaisesti.

Korkealaatuinen liitäntä

Phoenix Contacitn puolijohdereleet  

Puolijohdereleet teollisuussovelluksiin

Puolijohdereleet kytkevät teollisuuskäytöissä kestävästi signaaleja muutamasta mA:sta 10 ampeeriin. Ne toimivat korkealaatuisena ja pitkäikäisenä liitäntänä ohjauksen ja toimilaitteiden sekä anturien välillä.

Valitse puolijohdereleitä varten sopiva tekniikka: AC- tai myös DC-kytkentäkuormituksille.

Olennaiset sovellukset:

  • Galvaaninen erotus
  • Usein erilaisten jännitetasojen jännitteen mukauttaminen
  • Tehon lisääminen

Relemoduuleja on saatavana kaikille yleisille ohjaus- ja kuormitusjännitteille 250 V AC:hen saakka. Lisäksi integroidut suojakytkennät varmistavat turvallisen käytön lyhytaikaisissa ylijännitteissä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260