Takaisin

Pientehojen kytkentä

Sovellus

Tasomittari  

Anturit keräävät tasotiedot

Pientehoja pitää käsitellä etenkin sovelluksissa, joissa signaaleja lähetetään ohjaustuloihin. Kyseessä voivat esimerkiksi olla lähestymis- tai tasoanturit, jotka toimivat automaatioprosessien signaaliantureina.

Ongelma
Pienvirtoja kytkeytyy, kun anturisignaaleja kerätään ohjaukseen lähetettäviksi. Lähtöpiirin kytkentävirta on vain joitakin milliampeereita.

Ympäristöilman vaikutuksesta koskettimiin muodostuu oksidi- tai sulfidikerroksia. Nämä kerrokset lisäävät kosketusvastusta. Suurempien kytkentävirtojen tuottama valokaari tuhoaa kerrokset niin, että luotettava kytkentä on aina mahdollinen. Pienissä kuormissa kytkentävirta ei kuitenkaan ole riittävä valokaaren muodostumiseksi. Tästä syystä luotettava kytkentä ei jonkin ajan kuluttua ole enää mahdollinen.

Ratkaisu

Sovelluskuva: signaalien keruu ja lähettäminen ohjaukseen  

Signaalien keruu ja lähettäminen ohjaukseen

Näissä sovelluksissa käytetään kullatuilla kontakteilla varustettuja releitä. Kulta on inertti materiaali. Esimerkiksi ympäristöilmassa oleviin rikkihiukkasiin ei muodostu yhteyttä ja sulfidikerrosta ei näin pääse syntymään. Siksi kullatut koskettimet varmistavat aina jatkuvasti alhaisen kosketusvastuksen. Näiden ominaisuuksien vuoksi pienvirtoja voidaan kytkeä luotettavasti.
 
Edut

  • Kullatut relekoskettimet mahdollistavat luotettavat kytkennät
  • Helppo liitäntätekniikka valinnan mukaan: ruuvi-, jousi- tai Push-in-liitäntä
  • Nopea potentiaalinjako pistosiltojen avulla

Tuote
Phoenix Contactilta on saatavana kullatuilla koskettimilla varustettuja releitä. Niiden tuotenimikkeeseen on lisätty merkintä AU.