Takaisin

Veden liike kemiantehtaassa

Sovellus

Kemiantehdas  

Rele erilaisten järjestelmäprosessien liitäntänä

Vettä tarvitaan kaikissa kemiantehtaan valmistusprosesseissa. Sillä käytetään esimerkiksi turbiineja tai se toimii lämmitysaineena. Veden liikettä ohjataan 24 voltin tasajännitteellä toimivalla magneettiventtiileillä.

Magneettiventtiilejä ohjataan PLC:llä ja samalla venttiilin tilailmoitus on tarpeen. Haasteena on rajoitettu tila.

Ratkaisu

Sovelluskuva: kaksi relettä ohjaa neljää magneettiventtiiliä  

Kaksi relettä kytkee neljä magneettiventtiiliä

Phoenix Contactilta on saatavana kompaktien releiden valikoima tilaltaan rajoitettuihin kohteisiin. Moduuleissa PLC-2R … on kaksi itsenäisesti ohjattavaa relettä vain 6,2 mm leveässä kotelossa. Eri toimintoja voidaan näin toteuttaa erittäin pienessä tilassa.

Käyttämällä kahta integroitua relettä kaksinkertaista kanavatiheyttä voidaan hyödyntää. Kummassakin releessä on lähtöpuolella erotetut plus- ja miinuspotentiaalit.

Edut

  • Erityisen tilaa säästävä - leveys vain 6,2 mm
  • Kaksi integroitua relettä tarjoavat kaksinkertaisen kanavatiheyden
  • Nopea potentiaalinjako pistosiltojen avulla
  • Helppo liitäntätekniikka valinnan mukaan: ruuvi-, jousi- tai Push-in-liitäntä

 

Tuotteet

NimikeTuotenumero
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
RPT-24DC/12901639
NimikeTuotenumero
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
RPT-24DC/1

Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260